BAW
64 Versiones
|
Código de pedido
|
Precio | Tipo de conexión | Alcance/rango de medición | Montaje | Interfaz | Forma constructiva | Longitud | Longitud de cable L | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Conector | 5 mm | flush | Corriente analógica | M18x1 | 65 mm | |||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Cable | 5 mm | flush | Tensión analógica | M18x1 | 36 mm | 3 m | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Cable | 2 mm | flush | Tensión analógica, Temperatura analógica | D6.5 | 30.5 mm | 3 m | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Cable con conector | 1.5 mm | flush | Tensión analógica | M8x1 | 51.5 mm | 0.5 m | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Cable | 1.5 mm | flush | Tensión analógica | M8x1 | 51.5 mm | 3 m | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Cable | 1.5 mm | flush | Tensión analógica | M8x1 | 51.5 mm | 5 m | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Cable | 2.5 mm | No enrasado | Tensión analógica | M8x1 | 51.5 mm | 3 m | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Cable | 5 mm | prácticamente enrasado | Tensión analógica, Temperatura analógica | M12x1 | 30 mm | 1 m | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Cable con conector | 4 mm | No enrasado | Tensión analógica | M12x1 | 65 mm | 0.5 m | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Cable con conector | 4 mm | No enrasado | Tensión analógica | M12x1 | 65 mm | 1.5 m |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.