Familia BOS 6K
Disponible en:
61 Versiones
Sensores midi cúbicos con todos los principios de detección y tipos de luz relevantes, incluidos láser, luz azul y tecnología de tiempo de vuelo.
Idéntica forma de carcasa para todos los principios funcionales: pequeño y compacto para su uso en espacios reducidos.
IO-Link para todos: integración sencilla y concepto de funcionamiento estandarizado
Auténtica función de conmutación PNP y NPN combinada en un dispositivo: menos existencias y menos variantes
Variantes con luz azul para la detección de objetos difíciles
Variantes TOF para una excelente detección de objetos a larga distancia
Sensores de contraste de alto rendimiento en diseño miniatura
Sensores láser y de luz roja de eficacia probada para aplicaciones estándar
61 Versiones
|
Código de pedido
|
Precio | Principio de funcionamiento óptico | Dimensiones | Interfaz | Alcance | Tipo de luz | Conexión | Tipo de luz | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Detectores fotoeléctricos | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC) |
3...400 mm | LED Luz roja | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | LED Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Detectores fotoeléctricos | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC) |
1...200 mm | LED Luz roja | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | LED Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Detectores fotoeléctricos | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC) |
4...150 mm | Láser Luz roja | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Láser Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Triangulación | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 Tensión analógica: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC) |
30...200 mm | LED Luz roja | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | LED Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Barrera fotoeléctrica unidireccional (receptor) | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC) |
0...13 m | LED Luz roja | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | LED Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Detectores fotoeléctricos | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 Contrafase/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC) |
9.5...14.5 mm | LED Luz blanca | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | LED Luz blanca | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Medición del tiempo de propagación de la luz | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.4 Tensión analógica: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC) |
100...1500 mm | Láser Luz roja | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Láser Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Barrera fotoeléctrica de reflexión | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC) |
0.1...6 m | LED Luz roja | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | LED Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Detectores fotoeléctricos | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC) |
0...1500 mm Rango de ajuste 100...1500 mm | Láser Luz roja | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Láser Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Detectores fotoeléctricos | 12 mm x 34 mm x 21.6 cm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC) |
0...800 mm | LED Luz roja | Cable, 2 m, PVC | LED Luz roja |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.