Familia BOS R090K
Disponible en:
43 Versiones
Robustos sensores cúbicos de luz roja con alcance variable gracias al haz ancho, haz pequeño y largo alcance con protección IP67.
Diseño estándar establecido en un diseño de sensor robusto
alcance variable y alto rango de detección gracias a "haz ancho" (optimizado para objetos no uniformes), "haz pequeño" (detección mejorada de piezas pequeñas) y "largo alcance" (alcance de hasta 1 metro)
Ajuste rápido y sencillo de la sensibilidad gracias al potenciómetro
Funcionamiento flexible gracias a la conmutación NC/NO sin complicaciones
Amplia gama de aplicaciones gracias a la integración de todos los principios clave de los sensores
Grado de protección IP67
43 Versiones
|
Código de pedido
|
Precio | Principio de funcionamiento óptico | Dimensiones | Interfaz | Alcance | Tipo de luz | Conexión | Tipo de luz | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Detectores fotoeléctricos | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | 20...350 mm | LED Luz roja | Cable, 2.00 m, PVC | LED Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Barrera fotoeléctrica de reflexión | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | 0...5 m | LED Luz roja | Cable, 2.00 m, PVC | LED Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Barrera fotoeléctrica de reflexión | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | 0...5 m | LED Luz roja | Conector, M8x1, 3-polos | LED Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Detectores fotoeléctricos | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | 50...150 mm | LED Luz roja | Conector, M8x1, 4-polos | LED Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Barrera fotoeléctrica de reflexión | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | 0...5 m | LED Luz roja | Conector, M8x1, 4-polos | LED Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Detectores fotoeléctricos | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | 20...350 mm | LED Luz roja | Conector, M8x1, 4-polos | LED Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Detectores fotoeléctricos | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | 0...1000 mm | LED Infrarroja | Conector, M8x1, 3-polos | LED Infrarroja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Detectores fotoeléctricos | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | 0...1000 mm | LED Infrarroja | Cable, 2.00 m, PVC | LED Infrarroja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Barrera fotoeléctrica unidireccional | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | 0...20 m | LED Luz roja | Conector, M8x1, 4-polos | LED Luz roja | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Barrera fotoeléctrica unidireccional | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | 0...20 m | LED Luz roja | Cable, 2.00 m, PVC | LED Luz roja |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.