Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Familia BOS R020K

Disponible en:

16 Versiones

Sensores cúbicos en miniatura para aplicaciones con espacio extremadamente limitado

  • Máxima precisión en el reconocimiento de objetos

  • haz de luz claramente visible y claramente definido

  • Supresión de fondo ajustable hasta 150 mm

  • Familia completa con todos los principios funcionales

16 Versiones

Código de pedido
Precio Principio de funcionamiento óptico Dimensiones Interfaz Alcance Tipo de luz Conexión Tipo de luz
Acciones
Barrera fotoeléctrica de reflexión 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Contacto normalmente abierto (NO) 0...3 m LED Luz roja Cable, 2.00 m, PVC LED Luz roja
Detectores fotoeléctricos 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) 1...30 mm LED Luz roja Cable, 2.00 m, PVC LED Luz roja
Detectores fotoeléctricos 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: Contacto normalmente abierto (NO) 1...30 mm LED Luz roja Cable, 2.00 m, PVC LED Luz roja
Detectores fotoeléctricos 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Contacto normalmente abierto (NO) 1...30 mm LED Luz roja Cable, 2.00 m, PVC LED Luz roja
Barrera fotoeléctrica de reflexión 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: Contacto normalmente abierto (NO) 0...3 m LED Luz roja Cable, 2.00 m, PVC LED Luz roja
Barrera fotoeléctrica de reflexión 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) 0...3 m LED Luz roja Cable, 2.00 m, PVC LED Luz roja
Barrera fotoeléctrica unidireccional 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: Contacto normalmente abierto (NO) 0...2 m LED Luz roja Cable, 2.00 m, PVC LED Luz roja
Barrera fotoeléctrica unidireccional 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Contacto normalmente abierto (NO) 0...2 m LED Luz roja Cable, 2.00 m, PVC LED Luz roja
Barrera fotoeléctrica unidireccional 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) 0...2 m LED Luz roja Cable, 2.00 m, PVC LED Luz roja
Detectores fotoeléctricos 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: Contacto normalmente abierto (NO) 1...60 mm LED Luz roja Cable, 2.00 m, PVC LED Luz roja
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?