Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Familia BOS R254K

Disponible en:

11 Versiones

Sensores optoelectrónicos inteligentes con monitorización de estado e IO-Link

  • Monitoreo de condiciones

  • Interfaz IO-Link

  • Funciones adicionales: diversos modos de funcionamiento incluso para la detección de objetos exigentes

  • Resistente a duras condiciones ambientales (Ecolab, IP69K)

  • El sensor se monitoriza a sí mismo y a su entorno: temperatura, humedad, vibración, inclinación, contaminación, reserva funcional.

11 Versiones

Código de pedido
Precio Principio de funcionamiento óptico Dimensiones Interfaz Alcance Tipo de luz Conexión Tipo de luz
Acciones
Detectores fotoeléctricos 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Corriente analógica: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
30...250 mm Láser Luz roja Conector, M12x1-Conector, 4-polos Láser Luz roja
Barrera fotoeléctrica de reflexión 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Corriente analógica: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
8 m LED Luz roja Conector, M12x1-Conector, 4-polos LED Luz roja
Barrera fotoeléctrica unidireccional (receptor) 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Corriente analógica: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
0...20 m Luz roja Conector, M12x1-Conector, 4-polos Luz roja
Barrera fotoeléctrica unidireccional (transmisor) 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Corriente analógica: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
0 mm...20 m LED Luz roja Conector, M12x1-Conector, 4-polos LED Luz roja
Barrera fotoeléctrica de reflexión 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
0...8 m Láser Luz roja Conector, M12x1-Conector, 4-polos Láser Luz roja
Detectores fotoeléctricos 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
100...1000 mm Láser Luz roja Conector, M12x1-Conector, 4-polos Láser Luz roja
Detectores fotoeléctricos 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
30...500 mm Láser Luz roja Conector, M12x1-Conector, 4-polos Láser Luz roja
Detectores fotoeléctricos 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
10...250 mm LED Luz roja M12x1-Conector, 4-polos LED Luz roja
Detectores fotoeléctricos 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
30...500 mm LED Luz roja Conector, M12x1-Conector, 4-polos LED Luz roja
Barrera fotoeléctrica unidireccional (receptor) 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Pin 4: Push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
0...70 m Láser Luz roja Conector, M12x1-Conector, 4-polos Láser Luz roja
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?