Cartera de sensores inductivos BES Entry
Disponible en:
25 Versiones
Los sensores inductivos Entry Line en seis variantes ofrecen una relación precio-rendimiento óptima para aplicaciones estándar, reducen el tiempo y los costes de embalaje gracias al embalaje múltiple, permiten una rápida detección de fallos gracias a la pantalla LED de 360° e impresionan con una sencilla instalación plug-and-play.
- Detección fiable de objetos gracias al doble de distancia de conmutación
- Monitoreo optimizado e identificación de fallas con visualización de voltaje de operación e indicador LED de 360°
- Fácil de montar y sustituir gracias al soporte de abrazadera con tope fijo (opcional)
- Multiembalaje ecológico para grandes cantidades
25 Versiones
|
Código de pedido
|
Precio | Dimensiones | Interfaz | Alcance | Frecuencia de conmutación | Material de carcasa | Conexión | Características adicionales | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Ø 8 x 43.5 mm | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | 2 mm | 600 Hz |
Fundición a presión de cinc, niquelada PC |
Cable, 2.00 m, TPU | |||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Ø 12 x 63.5 mm | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | 4 mm | 350 Hz |
Fundición a presión de cinc, niquelada PC |
Cable, 2.00 m, TPU | |||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Ø 18 x 63.5 mm | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | 8 mm | 300 Hz |
Fundición a presión de cinc, niquelada PC |
Cable, 2.00 m, TPU | |||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Ø 12 x 65 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 4 mm | 350 Hz |
Fundición a presión de cinc, niquelada PC |
Conector, M12x1-Conector, 3-polos | |||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Ø 12 x 43.5 mm | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | 4 mm | 350 Hz |
Fundición a presión de cinc, niquelada PC |
Cable, 2.00 m, TPU | |||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Ø 18 x 43.5 mm | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | 8 mm | 300 Hz |
Fundición a presión de cinc, niquelada PC |
Cable, 2.00 m, TPU | |||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Ø 18 x 65 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 8 mm | 300 Hz |
Fundición a presión de cinc, niquelada PC |
Conector, M12x1-Conector, 3-polos | |||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Ø 8 x 63.5 mm | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | 2 mm | 600 Hz |
Fundición a presión de cinc, niquelada PC |
Cable, 2.00 m, TPU | |||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Ø 8 x 65 mm | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | 2 mm | 600 Hz |
Fundición a presión de cinc, niquelada PC |
Conector, M8x1-Conector, 3-polos | |||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
Ø 8 x 45 mm | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | 2 mm | 600 Hz |
Fundición a presión de cinc, niquelada PC |
Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.