Sensores de factor inductivo cúbico 1
Disponible en:
8 Versiones
La familia de sensores inductivos Factor 1 detecta todos los metales con una distancia de conmutación idéntica sin factor de reducción, es resistente a campos magnéticos para un funcionamiento sin interferencias e impresiona con un concepto de carcasa innovador con una visibilidad óptima de las pantallas desde casi cualquier ángulo.
- Factor de reducción 1
- Resistente al campo magnético
- Instalación flexible gracias a la superficie activa giratoria
- Indicador de funcionamiento y funcionamiento muy claramente visible
8 Versiones
|
Código de pedido
|
Precio | Dimensiones | Interfaz | Alcance | Frecuencia de conmutación | Material de carcasa | Conexión | Características adicionales | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
40 x 40 x 66 mm | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | 20 mm | 300 Hz | PA 12 | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Factor 1 | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
40 x 40 x 66 mm | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | 40 mm | 300 Hz | PA 12 | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Factor 1 | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
40 x 40 x 66 mm | PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) | 20 mm | 300 Hz | PA 12 | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Factor 1 | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
40 x 40 x 66 mm | NPN: Contacto normalmente abierto (NO) | 20 mm | 300 Hz | PA 12 | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Factor 1 | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
40 x 40 x 66 mm | NPN: Contacto normalmente cerrado (NC) | 20 mm | 300 Hz | PA 12 | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Factor 1 | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
40 x 40 x 66 mm | PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) | 40 mm | 300 Hz | PA 12 | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Factor 1 | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
40 x 40 x 66 mm | NPN: Contacto normalmente abierto (NO) | 40 mm | 300 Hz | PA 12 | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Factor 1 | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
40 x 40 x 66 mm | NPN: Contacto normalmente cerrado (NC) | 40 mm | 300 Hz | PA 12 | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Factor 1 |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.