Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Induktive Sensoren für temperaturfeste Anwendungen

Disponible en:

31 Versiones

Objekte zuverlässig erkennen – bei sehr hoher Umgebungstemperatur: induktive Hochtemperatur-Sensoren 

  • für Umgebungstemperaturen bis 230 °C 

  • für verschiedene Einbaubedingungen: zylindrische und kubische Bauformen verfügbar 

  • bei standardisiertem Anschluss schnell zu installieren und auszutauschen 

  • Sensoren und passendes Zubehör aus einer Hand 

31 Versiones

Código de pedido
Precio Dimensiones Interfaz Alcance Frecuencia de conmutación Material de carcasa Conexión Características adicionales
Acciones
Ø 18 x 83 mm PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) 5 mm 500 Hz Latón, niquelada Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Ø 30 x 100 mm PNP: Contacto normalmente abierto (NO) 10 mm 200 Hz Acero fino Cable, 2.00 m, PTFE
Ø 18 x 35 mm PNP: Contacto normalmente abierto (NO) 5 mm 9 Hz Acero fino Conector, M12x1-Conector, 4-polos, 5.0 m, PTFE
Ø 18 x 103 mm PNP: Contacto normalmente abierto (NO) 8 mm 200 Hz Acero fino Cable, 5.00 m, PTFE
Ø 18 x 75.5 mm PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) 5 mm 500 Hz Latón, niquelada Cable, 5.00 m, Silicona
Ø 18 x 95.5 mm PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) 5 mm 500 Hz Latón, niquelada Cable, 5.00 m, Silicona
Ø 30 x 91.5 mm PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) 10 mm 300 Hz Latón, niquelada Cable, 5.00 m, Silicona
Ø 30 x 91.5 mm PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) 10 mm 300 Hz Latón, niquelada Cable, 15.00 m, Silicona
Ø 30 x 87 mm NPN: Contacto NA/NC (NA/NC) 10 mm 200 Hz Latón, niquelada Cable, 9.00 m, Silicona
Ø 30 x 91 mm PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) 15 mm 100 Hz Latón, niquelada Cable, 5.00 m, Silicona
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?