Lector RFID con interfaz IO-Link
Disponible en:
12 Versiones
Nuestros lectores RFID HF con IO-Link
Los cabezales de lectura/escritura RFID con interfaces IO-Link facilitan la integración en sistemas de automatización existentes y ofrecen herramientas de diagnóstico integrales para maximizar la eficiencia. Benefíciese de menores costos de instalación, flexibilidad y robustez, con un funcionamiento fiable incluso en entornos exigentes.
Los lectores IO-Link se utilizan principalmente para identificar objetos de forma rápida y fiable sin necesidad de procesar grandes cantidades de datos. Por ejemplo, en la tecnología de transporte para la identificación de portapiezas.
Balluff ofrece una amplia gama de cabezales de lectura/escritura con interfaces IO-Link, incluyendo los lectores BIS M-4Ax SAMS. Estos robustos lectores con protección IP68 e IP69K permiten su uso en entornos industriales hostiles y, gracias a sus materiales higiénicos, también son aptos para aplicaciones de lavado. Permiten una transmisión de datos rápida y fiable con una alta velocidad de transmisión de 230,4 kbaudios (IO-Link COM3). También ofrecen numerosas funciones de monitorización de estado, como detección de vibraciones e inclinación y monitorización de temperatura.
12 Versiones
|
Código de pedido
|
Precio | Código de pedido | Principio de funcionamiento | Nombre de área de producto | Grupo de productos | Perfiles IO-Link compatibles | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
BIS01E7 | Cabezal de escritura/lectura | RFID | AF (13.56 MHz) | Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
BIS00CZ | Aparato de lectura | RFID | BF (125 kHz) | |||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
BIS00E0 | Aparato de lectura | RFID | BF (125 kHz) | |||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
BIS00E1 | Aparato de lectura | RFID | BF (125 kHz) | |||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
BIS00E2 | Aparato de lectura | RFID | BF (125 kHz) | |||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
BIS00LH | Unidad de evaluación | RFID | AF (13.56 MHz) | |||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
BIS0108 | Unidad de evaluación | RFID | AF (13.56 MHz) | |||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
BIS018E | Cabezal de escritura/lectura | RFID | AF (13.56 MHz) | |||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
BIS01E2 | Cabezal de escritura/lectura | RFID | AF (13.56 MHz) | Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
BIS01E5 | Cabezal de escritura/lectura | RFID | AF (13.56 MHz) | Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.