Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Concentradores IO-Link de la línea de entrada

Disponible en:

5 Versiones

Los concentradores de sensores/actuadores de la línea BNI Entry Line son la solución perfecta para iniciarse en la tecnología IO-Link. Convencen por su diseño de carcasa optimizado, su facilidad de uso y su alta rentabilidad, ideales para aplicaciones estándar y arquitecturas descentralizadas.

  • Opciones de conexión flexibles:Hasta 16 entradas digitales o 8 entradas/salidas

  • Diseño optimizado:Compacto, ligero y sostenible: en una carcasa sin encapsulado

  • Fácil integración:Ocho puertos M12 estandarizados, cuatro de los cuales son configurables de forma variable.

  • Robusto y fiable:Protección IP67 para uso en entornos industriales hostiles

  • Ahorro de costes:Escalabilidad eficiente de su topología de red, sin módulos de bus de campo adicionales

5 Versiones

Código de pedido
Precio Interfaz Entradas digitales Salidas digitales Entradas/salidas configurables Puerto de ampliación
Acciones
IO-Link 1.1 16x PNP, tipo 3 16x PNP Sí Sí
IO-Link 1.1 16x PNP, tipo 3 no
IO-Link 1.1 16x PNP, tipo 3 8x PNP Sí no
IO-Link 1.1 16x NPN, Tipo3 8x NPN Sí no
IO-Link 1.1 16x PNP, tipo 3 8x PNP Sí Sí
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?