Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Soluciones de visión con interfaz USB

Alto rendimiento mediante plug-and-play

Las cámaras USB transmiten datos de imagen a través de interfaces estándar rentables disponibles en todos los ordenadores. Ofrecemos cámaras con interfaces de visión USB 2.0 o USB3, perfectas para diversas aplicaciones de visión artificial, ya sea en un PC o incluso en un sistema integrado.

USB 2.0 permite aplicaciones en tiempo real de bajo coste con anchos de banda medios y cargas de CPU bajas, mientras que USB 3 es especialmente adecuado para aplicaciones con grandes volúmenes de datos, alta resolución o gran profundidad de color en funcionamiento 24/7 y requisitos de longitud de cable reducidos.


Las ventajas

Las cámaras con interfaces USB ofrecen muchas ventajas. Sobre todo, el uso generalizado de interfaces USB aporta muchas ventajas. Esto se debe a que los cables USB comunes suelen ser suficientes incluso para las cámaras industriales de alto rendimiento.

  • Bajo precio
    Los componentes USB están muy extendidos y son baratos, por lo que las cámaras también son más baratas.

  • Accesorios disponibles
    Gracias al uso generalizado de USB, también hay disponible una amplia gama de accesorios económicos.

  • Fácil manejo
    No es necesario instalar tarjetas de interfaz especiales para configurar la cámara


Tu eliges: USB 2.0 o USB3 Vision

Nuestras cámaras industriales USB 2.0 son pequeñas, prácticas y rentables, y resulta difícil imaginar la tecnología médica y la microscopía sin ellas. Ofrecemos una amplia gama de diseños diferentes para distintas aplicaciones: con o sin carcasa, como variante de placa o de placa única, con o sin conexiones digitales.

La interfaz USB 2.0 es especialmente adecuada para aplicaciones de costes críticos y una distancia corta entre la cámara y la unidad de evaluación. Admite un ancho de banda bruto de 480 MBit/s. Son posibles longitudes de hasta 8 m con cables industriales de muy buena calidad, y de hasta 3,5 m con cables de calidad estándar. Impact Acquire SDK es el controlador unificado para todos nuestros productos.

Pero apenas hay hardware de PC nuevo que no esté equipado con USB 3. Las ventajas son evidentes: la interfaz admite un ancho de banda bruto de 5000 Mbps. Con una longitud máxima de cable de 3,5 m, o de hasta 8 m con material de cable seleccionado, USB 3 es especialmente adecuado para aplicaciones con altas resoluciones, altas frecuencias de imagen y distancias cortas entre la cámara y la unidad de evaluación.

Con cables ópticos, sin embargo, la distancia entre la cámara y la unidad de evaluación puede aumentarse hasta 100 m, lo que ni siquiera resulta caro, ya que USB 3, como mercado de masas, ofrece una amplia cartera de accesorios de bajo coste.

El estándar de procesamiento de imágenes USB3 Vision regula la comunicación entre el dispositivo de adquisición de imágenes y la aplicación a través de USB 3.0: define -al igual que GigE Vision- una capa de transporte, que a su vez regula la localización de un dispositivo (Device Detection), la configuración (Register Access), el streaming de datos (Streaming Data) y el manejo de eventos (Event Handling). También proporciona una interfaz para GenICam.

Como todos los estándares importantes, USB3 Vision se define on-the-wire, con la conocida ventaja del plug-and-play que permite que los componentes simplemente se conecten y funcionen.


Nuestros productos

Descubre nuestras cámaras con interfaz USB.

Todas nuestras cámaras con interfaz USB cumplen los estándares de procesamiento de imágenes GenICam, GenTL (Producer) y USB3 Vision.

Participamos activamente en la configuración del procesamiento industrial de imágenes: Siempre hemos estado a la vanguardia como fuerza impulsora en varios comités de estandarización, incluido el comité USB3 Vision.


¿Tienes alguna pregunta? Estaremos encantados de ayudarte.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?