Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Starter Kit de Sensor de Visión

Obtén tu descuento exclusivo* y ahorra un 50% al comprar un Starter Kit de Sensor de Visión

Con el sensor de visión, el control de calidad óptica en la producción automatizada nunca ha sido tan fácil. El Sensor de Visión ofrece una forma sencilla de obtener información sobre las características de los objetos para su posterior evaluación.

Sus beneficios

  • Herramientas de visión integrales
    Potencie su línea de producción con detección de defectos, reconocimiento de patrones, lectura de códigos 1D/2D, herramienta BLOB, análisis de bordes y mucho más.

  • Plug and Play
    Comience rápidamente con la aplicación web integrada, sin necesidad de instalar software para configurar.

  • Potente iluminación
    integrada en el dispositivo.

  • Compacto y duradero
    Ideal para espacios pequeños y entornos hostiles

  • Fácil integración de
    IO-Link, Ethernet industrial, EtherNet/IP, Profinet, E/S directas e iluminación externa, todo ello compatible directamente desde el dispositivo

  • Uso de aplicación versátil
    Perfecto para inspección de etiquetas, verificación de piezas, controles de calidad en envases, automoción, alimentos/bebidas, farmacéutica y más.

  • A prueba de futuro:
    Con API REST, MQTT y monitoreo de condiciones integrado.

Nuestro kit de inicio: tu oportunidad única

Con nuestro cupón en línea, puede probar fácilmente el kit de inicio del sensor de visión. El volumen de suministro incluye todo lo que necesita para comenzar:

  • 1x sensor de visión

  • 1x fuente de alimentación

  • 1 cable Ethernet

  • 1x soporte de montaje mecánico

  • Código QR de inicio rápido para instalación y descripción general de funciones

La instalación y configuración se pueden realizar de forma rápida y sencilla. Toda la información está incluida en el kit de inicio y para conocer más opciones y funciones de aplicación, encontrará un enlace directo a los vídeos aquí:

BVS VisionSensor y BVS IdentSensor: configuración y conexión

BVS VisionSensor – Control de presencia

BVS VisionSensor y BVS IdentSensor: programas de adquisición e inspección de imágenes

Sensor de visión Balluff – Localizador

BVS VisionSensor – Herramienta de luminosidad

BVS VisionSensor y BVS IdentSensor: configuración y conexión

El vídeo muestra cómo se conecta y configura el BVS VisionSensor y muestra los elementos de la interfaz WebApp.

BVS VisionSensor – Control de presencia

El vídeo presenta la herramienta Comprobación de presencia, explica su funcionalidad y muestra cómo utilizarla.

BVS VisionSensor y BVS IdentSensor: programas de adquisición e inspección de imágenes

El vídeo muestra cómo configurar el sensor mediante la configuración automática y crear un programa de inspección.

Sensor de visión Balluff – Localizador

El vídeo presenta la herramienta Localizador, qué funcionalidad tiene y cómo se utiliza.

BVS VisionSensor – Herramienta de luminosidad

El vídeo presenta la herramienta Brillo, qué funcionalidad tiene la herramienta y cómo se utiliza.

BVS VisionSensor y BVS IdentSensor: configuración y conexión

BVS VisionSensor – Control de presencia

BVS VisionSensor y BVS IdentSensor: programas de adquisición e inspección de imágenes

Sensor de visión Balluff – Localizador

BVS VisionSensor – Herramienta de luminosidad


La forma más rápida de conseguir tuSensor de visiónkit de inicio Sensor de Visión: ¡canjee ahora su código de cupón* “BVS_Starter_Kit_50”! Así es como funciona.


Seleccionar producto

Seleccione el kit de inicio Sensor Visión (BAV003E) en la tienda web o directamente aquí.


Añadir al carrito de compras

Inicie sesión en My Balluff y agregue el kit de inicio directamente a su carrito de compras.


Añadir código de cupón

Vaya al área del carrito de compras y utilice el código de cupón “BVS_Starter_Kit_50”.


Pago

Cuando tengas el producto deseado en tu carrito de compras, selecciona tu método de pago para realizar el pago.

BAV003E

Kit de inicio Sensor de Visión

BAV003E

Kit de inicio Sensor de Visión

Aplicación
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Buscador
Herramienta de códigos
Control de errores
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
Distancia focal
9.6 mm
Alcance mín.
50 mm
Campo visual
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Emisor de luz, iluminación
LED white
LED red
Interfaz
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensiones
56 x 56 x 59 mm
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Más detalles del producto

* Tenga en cuenta que el código de descuento solo se puede utilizar para un kit de inicio y solo se puede utilizar una vez por empresa.

Downloads

  • VisionSensor offers integrated lighting and autofocus
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?