Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

IO-Link Safety

El nuevo estándar para una mayor seguridad en la automatización industrial

La automatización exige la máxima seguridad y fiabilidad. Con el estándar IO-Link Safety, las empresas se benefician ahora de las ventajas del probado sistema de comunicación IO-Link también en el ámbito de la seguridad funcional. Balluff, como uno de los principales proveedores de soluciones IO-Link, reconoció la importancia de la seguridad en una fase temprana Seguridad a través de IO-Link y, por ello, desarrolló Safety over IO-Link desde el principio. Safety over IO-Link añade funciones de seguridad al sistema IO-Link, de modo que los datos seguros y no seguros se pueden transmitir juntos a través de la misma red. Esto permite la integración de señales relevantes para la seguridad directamente en la infraestructura IO-Link existente.

Seguimos por este camino con el nuevo estándar industrial IO-Link Safety. El IO-Link Safety Master ofrece una extensión innovadora que proporciona la máxima flexibilidad como solución de seguridad óptima. Actualmente se encuentra en desarrollo.

Nuestro concepto de seguridad comprende un número cada vez mayor de productos y componentes que ayudan a minimizar el peligro para las personas y las máquinas y a procesar la información de forma segura.

¿Qué es IO-Link Safety?

IO-Link Safety integra de forma sencilla la seguridad funcional en los sistemas IO-Link existentes. Esto permite una comunicación segura y fiable entre los dispositivos de seguridad y los sistemas de control, tanto en aplicaciones estándar como en aplicaciones críticas para la seguridad.El IO-Link Safety Master actúa como una interfaz o puerta de enlace central y conecta de forma segura los distintos componentes de su sistema con el controlador de seguridad..

Muchos sensores de la tecnología de automatización deben cumplir funciones críticas para la seguridad, como barreras de luz para proteger zonas peligrosas, sensores de presión para supervisar valores de presión críticos para la seguridad o sensores de posición que garantizan que una máquina solo se mueva dentro de un rango seguro. Con IO-Link Safety, los sensores críticos para la seguridad se pueden integrar sin problemas en los sistemas de automatización. IO-Link Safety garantiza la transmisión fiable de datos relevantes para la seguridad de acuerdo con los más altos estándares de seguridad funcional. Esto significa que las máquinas y los sistemas se pueden supervisar y proteger de manera efectiva, al tiempo que se garantizan los requisitos de seguridad en todo momento.

Ventajas de IO-Link Safety de un vistazo

IO-Link Safety cumple con los más altos estándares de seguridad y garantiza una comunicación segura, lo que reduce significativamente el riesgo para las personas y las máquinas en la industria. Gracias a la tecnología plug-and-play, los dispositivos IO-Link Safety se pueden poner en funcionamiento de forma rápida y sencilla. Los conectores M12 estandarizados garantizan la compatibilidad con los sistemas existentes. El monitoreo en tiempo real de los dispositivos de seguridad permite detectar y subsanar los fallos de forma inmediata, lo que contribuye a una mayor disponibilidad del sistema y a un mantenimiento predictivo. El concepto modular de IO-Link Safety facilita la ampliación y adaptación del sistema para satisfacer nuevos requisitos. El IO-Link Safety Master también permite la conexión de varios dispositivos de seguridad a nivel de bus de campo.

Funciones de seguridad mejoradas de acuerdo con los más altos estándares de seguridad.
Función de diagnóstico optimizada mediante monitorización en tiempo real
Instalación y configuración sencilla gracias al sistema plug-and-play
Soluciones de seguridad flexibles y escalables

Aplicaciones destacadas de IO-Link Safety

Las aplicaciones de IO-Link Safety incluyen principalmente la supervisión y el control seguros de máquinas en sistemas de producción automatizados y se extienden a diferentes sectores, como la industria del automóvil, la industria de las baterías, la industria manufacturera, la logística y la industria alimentaria y del embalaje. Los campos de aplicación típicos incluyen la supervisión segura de interruptores de parada de emergencia, puertas de seguridad, rejillas fotoeléctricas o interruptores de habilitación, así como la integración de datos relevantes para la seguridad de sensores y actuadores en sistemas de control y supervisión automatizados.

También se pueden conectar al maestro otros componentes estándar de IO-Link y de seguridad, como la luz de señalización SmartLight o los interruptores de parada de emergencia. Para cumplir con los altos requisitos de seguridad, IO-Link Safety es indispensable en los entornos de producción modernos.

Batería: Línea de producción de ánodos y cátodos

Con la ayuda del IO-Link Safety Master, los componentes de seguridad como los enclavamientos magnéticos IO-Link Safety o las barreras de luz se pueden conectar de forma sencilla y centralizada. Gracias al cableado sencillo, no solo se ahorra tiempo, sino también espacio.

Batería: horno de recubrimiento y secado

Para proteger las puertas, los dispositivos de bloqueo de seguridad IO-Link se pueden conectar de forma centralizada al maestro de seguridad IO-Link. Gracias a la comunicación totalmente segura entre los componentes de seguridad a través del maestro y el control de seguridad, se pueden supervisar los estados.

IO-Link Safety en la Industria 4.0: la seguridad se une a la red inteligente

En la era de Industria 4.0 La seguridad desempeña un papel fundamental en la era de la Industria 4.0, sobre todo porque cada vez más máquinas y sistemas se conectan en red de forma inteligente. Con Seguridad a travé sde IO Link Con IO-Link Safety, las empresas apuestan por un estándar que no solo cumple con los requisitos de seguridad más exigentes, sino que también se puede integrar perfectamente en entornos de producción modernos y digitalizados. Al conectar sin problemas máquinas, sensores y controladores, IO-Link Safety crea la base para una producción segura e interconectadan la que los datos se pueden evaluar en tiempo real y los procesos se pueden optimizar automáticamente. Esto no solo permite una mayor productividad, sino también una mayor disponibilidad del sistema y un mantenimiento predictivo, componentes clave de la fábrica inteligente.

Con IO-Link Safety puede confiar en el futuro de la seguridad industrial y, al mismo tiempo, optimizar sus procesos de producción. Máxima seguridad del sistema, integración sencilla y máxima eficiencia: todo esto lo ofrece el estándar IO-Link Safety. Benefíciese de la capacidad innovadora de Balluff y haga que sus procesos de automatización sean más seguros y eficientes que nunca.

Tienes preguntas. ¡Contáctanos!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?