Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Visión GigE

El estándar para las cámaras de visión artificial de alto rendimiento

GigE Vision es un estándar de interfaz para el procesamiento industrial de imágenes publicado en 2006. La estructura de red subyacente, GigE (Gigabit Ethernet), está efectivamente presente en todas las empresas, lo que significa que la infraestructura existente puede utilizarse sin problemas para aplicaciones de procesamiento de imágenes. GigE Vision define una capa de transporte para una comunicación segura y transparente: regula la localización de un dispositivo, la configuración, el flujo de datos y la gestión de eventos.

GigE Vision también incluye, entre otras cosas, tipos de comunicación y control estandarizados para cámaras, lo que reduce los costes de integración del sistema y, al mismo tiempo, aumenta la usabilidad de los sistemas de visión artificial. Desde 2012 también se admiten interfaces GigE duales y 10 GigE: las cámaras industriales de Balluff cubren las tres variantes.


Las ventajas

El protocolo estandarizado de comunicación de cámaras GigE Vision convence por muchas funciones que hasta ahora no estaban disponibles a través de una única interfaz.

  • Máxima flexibilidad
    No se requiere hardware especial, como tarjetas de captura de imágenes. Esto permite un uso flexible del software utilizado.

  • Transmisión de datos acelerada
    GigE Vision garantiza una transmisión de datos de alta velocidad porque reduce la sobrecarga y la latencia gracias al protocolo de datagramas de usuario (UDP).

  • Conexión cómoda
    Una vez que una biblioteca de software de procesamiento de imágenes es compatible con GigE Vision, puede utilizarse con cualquier cámara compatible.


Todo lo bueno viene de tres en tres: GigE, Dual GigE y 10 GigE

Mientras que Ethernet estándar tiene una velocidad máxima de transferencia de datos de 10 Mbit/s y Fast Ethernet una velocidad máxima de transferencia de 100 Mbit/s, Gigabit Ethernet admite un ancho de banda bruto de 1000 Mbit/s, perfecto para la transferencia fiable de datos de imagen desde cámaras de visión artificial de alto rendimiento. Es posible una longitud máxima de cable de 100 m y la agregación de enlaces permite acoplar dos líneas. Esto hace que la interfaz sea adecuada para aplicaciones con una estructura de red existente y largas distancias, así como para aplicaciones que requieren una gran flexibilidad y escalabilidad.

Sin embargo, interfaces como GigE o incluso USB 2.0 tienen un límite natural con el ancho de banda, lo que excluye cámaras más rápidas con resoluciones más altas. Aquí es donde entran en juego las cámaras GigE duales: con, como su nombre indica, el doble de ancho de banda (≤ 240 Mbyte) con transparencia simultánea en el software (la cámara aparece como un solo dispositivo). Dado que GigE Vision 2.0 define GigE dual, las cámaras pueden recurrir a un estándar maduro y establecido.

En comparación con 10 GigE, Dual GigE destaca por una programación más sencilla y un menor consumo de energía. Además, en este caso se pueden utilizar las infraestructuras de red existentes, mientras que las de 10 GigE aún no están muy extendidas. Dual GigE también presenta estas ventajas frente a otras interfaces como USB3, CoaXPress y Camera Link HS.


Nuestros productos

Las cámaras industriales de Balluff están hechas para las altas exigencias de las modernas instalaciones de producción y son extremadamente fáciles de integrar y manejar.

Todas nuestras cámaras con interfaz GigE cumplen los estándares de procesamiento de imágenes GenICam, GenTL (Producer) y GigE Vision.

Participamos activamente en la configuración del procesamiento industrial de imágenes: En varios comités de estandarización -incluido el comité GigE Vision- siempre hemos estado en primera línea como fuerza impulsora.



¿Tienes alguna pregunta? Estaremos encantados de ayudarte.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?