Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Sensores
IMX991

Todas las cámaras con :fabricante sensor IMX991

Descripción

El IMX991 de :fabricante de la familia Pregius es un IMX991 de imagen de tecnología monochrome con una resolución de 0.3 megapixel. Tiene un :obturador en formato óptico :de :imagen y un tamaño de píxel de :píxel µm.

Características técnicas

  • Fabricante
    Sony
  • Nombre del sensor
    IMX991
  • Estructura del dispositivo
    CMOS
  • Tamaño de la imagen
    1/4
  • Número de píxeles efectivos
    520 (H) x 656 (W)
  • Tamaño de píxel
    5 µm
  • Resolución / salida ADC
    12 bit -> 12 bit

Productos

Producto FPS Tiempo de exposición Potencia
Consumo [W]
DNR[dB] SNR [dB] Espectral
Sensibilidad
EMVA 1288

BVS CA-SF5-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s - - - - - -

BVS CA-GX0-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s - - - 57.0 51.2 -

BVS CA-SF2-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s 1.9 56.9 51.1
* Streaming / Modo ráfaga / Max. Streaming en función del sensor con binning 2x2 o decimación (horizontal x vertical)

Sony Diagrama de megapíxeles frente a frecuencia de imagen máxima

Megapíxeles (MP)
Frecuencia de imagen máxima del sensor (FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?