Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Sensores
MT9V034

Todas las cámaras con :fabricante sensor MT9V034

Descripción

El MT9V034 del :fabricante es un MT9V034 de imagen de tecnología monochrome con una resolución de 0.4 megapixel. Tiene un :obturador en formato :óptico de :imagen y un tamaño de píxel de :píxel µm.

Características técnicas

  • Fabricante
    OnSemi
  • Nombre del sensor
    MT9V034
  • Estructura del dispositivo
    CMOS
  • Tamaño de la imagen
    1/3
  • Número de píxeles efectivos
    480 (H) x 752 (W)
  • Tamaño de píxel
    6.0 µm
  • Resolución / salida ADC
    10 bit -> 16 bit

Productos

Producto FPS Tiempo de exposición Potencia
Consumo [W]
DNR[dB] SNR [dB] Espectral
Sensibilidad
EMVA 1288

BVS CA-IGC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-IGC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -
* Streaming / Modo ráfaga / Max. Streaming en función del sensor con binning 2x2 o decimación (horizontal x vertical)

OnSemi Diagrama de megapíxeles frente a frecuencia de imagen máxima

Megapíxeles (MP)
Frecuencia de imagen máxima del sensor (FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?