Herramienta de ingeniería Balluff
Puesta en servicio y configuración
Disponible en:
2 Versiones
La herramienta Balluff Engineering Tool (BET) está disponible para la puesta en marcha y la configuración de dispositivos IO-Link independientemente del fabricante.
Con el software, puede obtener rápida y fácilmente una visión general de sus topologías y seguir el estado de todos los dispositivos IO-Link conectados. Además, puede parametrizar y poner en marcha los dispositivos de forma eficaz, así como gestionar los parámetros de dispositivos individuales o topologías completas. El software también dispone de funciones para documentar las topologías y probar las entradas y salidas, así como la asignación sencilla de direcciones IP.
La herramienta de ingeniería BET de Balluff forma parte del sistema inteligente de automatización y supervisión de Balluff, que consta de una amplia gama de dispositivos con un concepto estandarizado de funcionamiento, configuración y diagnóstico.
Características
- Configuración sencilla y rápida de los dispositivos IO-Link de todos los fabricantes, incluso sin un PLC
- Reducción del tiempo de puesta en marcha y menos errores al guardar y reutilizar los ajustes de los dispositivos IO-Link
- Evitar errores de cableado y reducir el tiempo de resolución de problemas probando el cableado IO-Link antes de la puesta en marcha
- Visión general de toda la topología IO-Link y su estado
- Parte del sistema de automatización y supervisión inteligente de Balluff
2 Versiones
|
Código de pedido
|
Descripción | Acciones |
|---|---|---|
| The Balluff engineering tool for commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO Link topologies. Available free of charge. | ||
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.