Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

IO-Link Master - Interfaz inteligente para su automatización

El maestro IO-Link adecuado para cada aplicación

Disponible en:

3 Serie

Nuestros maestros IO-Link ofrecen una solución fiable y flexible para conectar en red sensores y actuadores en la tecnología de automatización. Permiten una integración sencilla de los dispositivos compatibles con IO-Link en los sistemas existentes y garantizan una transmisión de datos eficaz y una mejor comunicación entre los componentes.

Las pasarelas IO-Link están disponibles en versiones con conexiones de alimentación M12 o 7/8" y cubren diversos requisitos. Elija entre cuatro líneas de productos: La Black Line ofrece una relación calidad-precio especialmente atractiva; la Silver Line en una robusta carcasa de zinc fundido a presión también ofrece variantes con pantalla integrada; la Washdown Line es la elección adecuada para entornos especialmente exigentes con ciclos de limpieza regulares; próximamente también ofreceremos un máster con IO-Link Safety Standard en la Safe Line para aplicaciones en el ámbito de la seguridad funcional.

Características especiales

  • Extraordinaria facilidad de uso: integración sencilla y conexión en red flexible de dispositivos IO-Link
  • Perfecta compatibilidad con IoT a través de MQTT o API REST
  • Versiones robustas con carcasa metálica o de plástico hasta IP69K
  • Varias líneas de productos especializados para diferentes aplicaciones

3 Serie

Serie
Línea de productos Clase de rendimiento del producto Interfaz Entradas, número Enchufes, número Número de interfaces adicionales Material de carcasa primario
Acciones
Black Estándar, Entrada, Avanzado Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, Profinet, EtherNet/IP 12, 16 8 8x IO-Link Plástico
Silver Avanzado Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, Enlace CC IE Campo, CC-Link IE campo Basic, Profinet, EtherNet/IP 12, 16, 8 4, 8 4x IO-Link, 8x IO-Link Cinc, Fundición a presión de cinc
Washdown Avanzado Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP 16 8 8x IO-Link Plástico
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?