Comprensión de las opciones de cables de alimentación para la automatización industrial
Explicación de los cables de alimentación M12 con codificación A, M12 con codificación T, M12 con codificación L y 7/8”
Tiempo de lectura: minutos
Hoy en día, parece que hay más opciones de cables de alimentación de CC que nunca. En este blog, explicaré las diferencias entre estas opciones y lo ayudaré a decidir qué cable de alimentación es mejor para su aplicación. Cubriré las opciones de cable de alimentación más populares disponibles, incluidos los cables de alimentación M12 con codificación A, M12 con codificación T, M12 con codificación L y de 7/8". Estas diferencias resaltan los casos de uso específicos y las características eléctricas de cada tipo de cable en la arquitectura de controles de automatización industrial.
Los cables de alimentación con codificación A se utilizan habitualmente para sensores y actuadores, especialmente en aplicaciones de datos y señales de control. Estos cables cuentan con un conector de tipo M12 con codificación A y suelen tener configuraciones de 4 o 5 pines. Suelen tener una tensión nominal de hasta 250 V y una corriente nominal de alrededor de 4 A por pin. Los cables de alimentación con codificación A son adecuados para la transmisión de datos y aplicaciones de bajo consumo, lo que los convierte en una opción estándar para las aplicaciones de sensores IO-Link. Además, ofrecen protección medioambiental con clasificaciones IP67 o superiores, lo que garantiza que estén protegidos contra el polvo y el agua.
Los cables de alimentación con codificación T son adecuados para la transmisión de energía en aplicaciones Ethernet industriales, como PROFINET, y también se utilizan comúnmente para bloques de red. Estos cables cuentan con un tipo de conector con codificación T M12 y, por lo general, tienen una configuración de 4 pines. Por lo general, tienen una tensión nominal de hasta 63 V y pueden manejar una corriente nominal de alrededor de 12 A. Los cables de alimentación con codificación T pueden transportar tanto energía como datos en ciertas aplicaciones, lo que los hace versátiles para diversas necesidades industriales. Además, ofrecen altas clasificaciones IP, lo que garantiza un rendimiento confiable en entornos industriales hostiles.
Los cables de alimentación con codificación L están diseñados para aplicaciones de suministro de energía, en particular en escenarios de bajo voltaje pero alta corriente, como unidades compactas, motores y bloques de red. Estos cables cuentan con un tipo de conector con codificación L M12 y, por lo general, vienen en configuraciones de 4 pines. Por lo general, tienen una clasificación de voltaje de hasta 63 V y cuentan con una mayor capacidad de corriente de alrededor de 16 A. Los cables de alimentación con codificación L se utilizan principalmente para la transmisión de energía en lugar de datos y son ideales para suministrar energía sustancial a los dispositivos. Además, ofrecen altas clasificaciones IP, lo que garantiza un rendimiento sólido en entornos industriales hostiles.
Cables de alimentación de 7/8” son adecuados para alimentar dispositivos más grandes, como motores y bloques de red de alta resistencia. Estos cables tienen un tamaño de conector de 7/8 pulgadas (22,2 mm) y, por lo general, vienen en configuraciones de 4 pines, aunque también hay opciones de 3 y 5 pines. Están diseñados para aplicaciones de mayor voltaje, que a menudo van de 300 V a 600 V, y pueden soportar corrientes más altas, comúnmente alrededor de 10 A a 16 A. Además, estos cables suelen tener clasificaciones IP67 o superiores, lo que garantiza la durabilidad y la protección en entornos industriales.
Autor
Adis Halimic
Ingeniero de aplicaciones senior con más de 20 años de experiencia en automatización industrial y tecnología de accionamiento.
0 Contribuciones
Comentario
Entradas populares
Caso de éxito: Optimización de la medición de nivel en tanques de grasa y aceite en la industria alimentaria
Elige el sensor adecuado para medir la distancia en tu aplicación
Ventajas e inconvenientes de los sensores inductivos empotrables, no empotrables y semiempotrables
Comprensión de los sensores discretos y analógicos: optimización de la eficiencia y la confiabilidad en la automatización industrial
Formulario de contacto
¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.
Balluff de México
-
Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146