Decodificación de conectores M12: una guía práctica para aplicaciones IO-Link
Evite tiempos de inactividad y errores costosos eligiendo el conector M12 adecuado para sus sistemas IO-Link
Tiempo de lectura: minutos
En la automatización industrial, pocos problemas pueden causar más problemas en sitio que el uso de un cable o conector incorrecto. Una causa común es el conector M12, no por su diseño defectuoso, sino porque sus múltiples variantes de codificación suelen ser malinterpretadas. "M12" se refiere a la rosca de bloqueo métrica de 12 mm, estandarizada según la norma IEC 61076-2-101. Ya sea que conecte sensores IO-Link, configure E/S distribuidas o integre la alimentación en un sistema de control, elegir la codificación M12 correcta es crucial.
Comprender los tipos de codificación M12 y sus funciones
Cada tipo de codificación M12 está diseñado para una función específica, ya sea conectar sensores y actuadores, suministrar energía o facilitar la comunicación basada en Ethernet. Confundir un tipo de codificación puede provocar tiempos de inactividad, daños en el equipo o instalaciones fallidas.
También es importante comprender que, en la mayoría de los casos, son los dispositivos, no los ingenieros, quienes determinan qué conector/cable M12 se requiere. Al comprender los diferentes tipos de código, puede garantizar que los conectores y cables correctos estén disponibles cuando los necesite. Una discrepancia entre los requisitos de los dispositivos y el inventario disponible es una de las causas más comunes de retrasos en la instalación.
Esta guía abarca los tipos de código M12 más comunes en los sistemas IO-Link: A, B, L, T, D y X. Explicaremos el propósito de cada código, cómo identificarlo y cómo evitar errores costosos. Úsela no solo para seleccionar el conector adecuado, sino también para evaluar su inventario actual y asegurarse de estar preparado para satisfacer las necesidades de sus instalaciones.
Descripción general de los tipos de código M12 comunes en los sistemas IO-Link
Código | Conteo de pines | Uso típico | Notas | codificación y distribución de pines |
Codificado A | 3, 4, 5 | Sensores, actuadores y dispositivos IO-Link | Codificación IO-Link más común; admite E/S analógica/digital y comunicación IO-Link. |
|
Codificado B | 5 | Profibus, bus de campo heredado | Raro en el IO-Link moderno; a veces se utiliza para alimentación de doble canal. |
|
Codificado L | 5 (4+PE) | CC de alta potencia (hasta 16 A) | Para bloques de red IO-Link y E/S distribuidas que requieren mayor corriente. |
|
Codificado en T | 4 (2 pares de potencias) | Transmisión de potencia (hasta 12 A continuos) | Conector dedicado solo para alimentación. |
|
Codificado D | 4 | Ethernet (100 Mbps) | Para Ethernet industrial estándar (no para IO-Link directamente). |
|
Codificado X | 8 | Ethernet (hasta 10 Gbps) | Para transmisión de datos a alta velocidad. Se utiliza frecuentemente en configuraciones híbridas con IO-Link + visión o aplicaciones de datos de alta velocidad. |
|
A-Coded: El caballo de batalla de IO-Link: Los conectores con codificación A, que suelen tener 3, 4 o 5 pines, son la opción más común y versátil para puertos y dispositivos IO-Link. Se utilizan parasSensores, actuadores, comunicación IO-Link estándar, compatible con puertos y dispositivos IO-Link digitales. Los conectores con codificación A son versátiles y admiten E/S digitales, sensores analógicos y el protocolo IO-Link. El pin 4 suele ser la línea de comunicación C/Q. Utilice conectores con codificación A para casi todas las conexiones de dispositivos IO-Link estándar, a menos que existan requisitos de potencia superiores.
Codificado B: El reproductor de bus de campo heredado: Con una configuración de 5 puntos, los conectores con codificación B son Principalmente Profibus y algunas configuraciones de potencia de doble canal. Presentan diferentes Codificación para evitar la conexión cruzada con conectores de codificación A. Rara vez vistos en instalaciones IO-Link modernas, los conectores de codificación B se encuentran principalmente en sistemas antiguos o donde se requieren fuentes de alimentación duales aisladas. A menos que se integren con equipos Profibus antiguos, estos conectores suelen ser innecesarios.
Codificado L: Alimentación de concentradores IO-Link y más: Con 5 pines (4 + PE), los conectores con codificación L están diseñados parahAplicaciones de alimentación de CC de alta corriente, con compatibilidad de hasta 16 A. A medida que los maestros y concentradores IO-Link se vuelven más avanzados y exigentes en aplicaciones, estos conectores son cada vez más comunes. Ofrecen un suministro compacto de alta corriente con codificación mecánica para evitar conexiones incorrectas. Ideales para alimentar maestros IO-Link y bloques de E/S de campo.
Código T: Distribución de energía dedicada: Con una configuración de 4 pines, los conectores con codificación T están diseñados específicamente para conexiones de solo alimentación, manejando hasta 12 A continuos. No se utilizan para comunicación, solo para alimentación, lo que los hace ideales para distribuir energía limpia a actuadores, luces o dispositivos de campo. Normalmente se encuentran solo en dispositivos que los requieren específicamente, como ciertos bloques de red o dispositivos de campo diseñados para este tipo.
Codificación D: Ethernet para uso industrial: Con 4 pines, los conectores con codificación D admiten Ethernet Industrial de 100 Mbps y se utilizan frecuentemente junto con IO-Link para comunicaciones PLC, maestros IO-Link con Ethernet/IP o Profinet, e interfaces HMI o SCADA. Si bien no se utilizan para IO-Link en sí, son el estándar para la conectividad Ethernet en entornos industriales. Nota importante: Los conectores con codificación D son estrictamente para comunicación Ethernet, no para IO-Link.
X-Coded: Red troncal de datos de alta velocidad: con 8 pines, admite conectores con codificación X Gigabit Ethernet de hasta 10 Gbps, lo que los hace ideales para aplicaciones que requieren datos de alta velocidad junto con IO-Link, como visión artificial, computación en el borde o registro de datos centralizado. Ofrecen alta resistencia a EMI y un ancho de banda superior en entornos hostiles. Utilice la codificación X cuando deba coexistir una red de alto rendimiento con su sistema IO-Link.
Uso de esta guía para referencia de campo y planificación de inventario
Utilice esta guía como referencia rápida de campo y como herramienta para la planificación de inventario. Tómese el tiempo para evaluar su inventario actual: ¿Dispone de la combinación adecuada de conectores y cables M12 para los dispositivos de sus instalaciones actuales y futuros?
Y cuando tengas dudas, no adivines, decodifica.
Autor
Kyle Bause
Kyle is a Product and Application Specialist at Balluff, where he works directly with manufacturers on sensor, IO-Link, and industrial connectivity applications. He spends most of his time on plant floors helping teams match technology to what their operations actually need.
0 Contribuciones
Comentario
Entradas populares
Caso de éxito: Optimización de la medición de nivel en tanques de grasa y aceite en la industria alimentaria
Elige el sensor adecuado para medir la distancia en tu aplicación
Ventajas e inconvenientes de los sensores inductivos empotrables, no empotrables y semiempotrables
Comprensión de los sensores discretos y analógicos: optimización de la eficiencia y la confiabilidad en la automatización industrial
Formulario de contacto
¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.
Balluff de México
-
Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146