Detección de posición lineal: el tamaño importa
El impacto de la longitud en la detección de posición lineal en la automatización industrial
Tiempo de lectura: minutos
En la automatización industrial, utilizamos sensores de posición lineal en diversas aplicaciones para supervisar de forma fiable y precisa y proporcionar información continua sobre el movimiento lineal de los mecanismos de las máquinas. Como puede imaginar, estas aplicaciones son variadas y diversas. Al seleccionar el sensor adecuado para el trabajo, debemos tener en cuenta varias variables más, incluida la longitud total del movimiento lineal que se va a supervisar o medir, el tamaño físico del sensor y el espacio disponible para la instalación del sensor.
Pequeños movimientos, pequeños sensores
Algunas aplicaciones de posición lineal requieren la monitorización de movimientos muy pequeños. Por ejemplo, las pinzas neumáticas o eléctricas en aplicaciones de montaje automatizado necesitan una retroalimentación de posición continua, pero a veces solo se necesita monitorizar y controlar un movimiento de una pulgada o menos. Normalmente, el espacio disponible para instalar un sensor de posición continua es muy pequeño; a menudo, el único espacio disponible para un sensor es una ranura en T o en C en el conjunto de la pinza. Afortunadamente, existen sensores diseñados expresamente para este tipo de aplicaciones.

Sensores para aplicaciones de longitud intermedia
Las situaciones en las que el recorrido lineal varía desde unas pocas pulgadas hasta, tal vez, 36 pulgadas representan la mayoría de las aplicaciones de detección de posición lineal. Los ejemplos comunes incluyen retroalimentación de posición continua para cilindros hidráulicos y neumáticos, monitoreo y control de varios movimientos en prensas y suministro de retroalimentación y control para maquinaria de moldeo por inyección de plástico. También existen muchas otras aplicaciones similares.
Existen varios tipos de sensores de posición lineal, cada uno de los cuales utiliza diferentes tecnologías fundamentales, para tales aplicaciones.


Sensores para aplicaciones de mayor longitud
Las aplicaciones como el posicionamiento XY en impresoras industriales de gran tamaño o máquinas de corte por chorro de agua y láser requieren retroalimentación de posición en longitudes que van desde varios pies hasta más de 10 pies. Además de necesitar longitudes de detección relativamente largas, estas aplicaciones a menudo implican movimientos rápidos y requieren sensores de posición lineal capaces de tiempos de respuesta muy rápidos para controlar el movimiento de la máquina con precisión.

Monitoreo de posición de distancias muy largas
Aunque no es muy común, algunas aplicaciones requieren el monitoreo de movimientos lineales a lo largo de distancias extremadamente largas. Por ejemplo, el monitoreo del movimiento de grandes grúas aéreas y sistemas de pórtico puede requerir distancias de detección de cientos de pies. Las implementaciones innovadoras de tecnologías de sensores existentes, como los sensores de posición lineal magnetoestrictivos, brindan retroalimentación de posición continua a lo largo de longitudes de hasta 1,5 kilómetros.
Aunque hay otras consideraciones, como el entorno, el coste y la precisión, que entran en juego a la hora de seleccionar el sensor de posición lineal adecuado, uno de los factores fundamentales es la longitud del recorrido que se va a medir, supervisar o controlar. Definitivamente, no existe una solución única para todos.
Comentario
Entradas populares
Caso de éxito: Optimización de la medición de nivel en tanques de grasa y aceite en la industria alimentaria
Elige el sensor adecuado para medir la distancia en tu aplicación
Ventajas e inconvenientes de los sensores inductivos empotrables, no empotrables y semiempotrables
Comprensión de los sensores discretos y analógicos: optimización de la eficiencia y la confiabilidad en la automatización industrial
Formulario de contacto
¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.
Balluff de México
-
Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146