Mejora la precisión y la eficiencia en la fabricación de productos de ciencias de la vida mediante tecnología de detección
Aprenda sobre las tecnologías de detección en la producción de componentes para la ciencia de la vida
Tiempo de lectura: minutos
La industria de las ciencias de la vida tiene exigencias de calidad estrictas para sus procesos de fabricación debido a la naturaleza de sus productos, que afectan directamente a la salud y la vida de las personas. Estas exigencias incluyen, entre otras, el cumplimiento normativo, el control y la garantía de calidad, la esterilidad y la limpieza, la precisión y la exactitud, la trazabilidad y la estabilidad del producto. Las ciencias de la vida no son una excepción a ninguna otra industria en cuanto a la necesidad de mejora continua y eficiencia en sus procesos de fabricación. Como tal, las empresas de este sector buscan constantemente soluciones de automatización para satisfacer estas demandas, con posibles casos de uso para una variedad de tecnologías de detección. Esta industria hace un uso extensivo de las tecnologías de detección más comunes, incluidos los sensores capacitivos, fotoeléctricos e inductivos.
Sensores capacitivos
La detección capacitiva se basa en la capacitancia (la capacidad de almacenar una carga eléctrica) del material o medio para proporcionar una lectura de detección precisa y confiable. Cuando un objeto se acerca a un sensor capacitivo, interferirá con el campo eléctrico del sensor: si el objeto es un conductor, absorberá parte de la energía del campo; si es un dieléctrico (no conductor), provocará un desplazamiento del campo eléctrico. Luego puede detectar y medir el cambio. Este principio permite que los sensores capacitivos tengan una gran versatilidad en las aplicaciones de detección, algunas de las aplicaciones más sofisticadas utilizan ciertos sensores que pueden ignorar múltiples capas de material o medio. Esto es especialmente útil en la industria de las ciencias biológicas, ya que muchas empresas del sector tienen procesos de fabricación complejos que plantean desafíos para ciertas soluciones de automatización, como la detección a nivel de medio. Los sensores capacitivos estándar también pueden ser útiles para la detección general de piezas y productos, según el material.
Las posibles aplicaciones en las ciencias de la vida incluyen:
Detección del nivel del biorreactor
Detección del nivel de llenado del envasado
Detección de recuento de productos
Detección del nivel del tanque de residuos/reactivos
Sensores fotoeléctricos
Los sensores fotoeléctricos utilizan luz para detectar objetos y tienen las siguientes tres categorías principales:
Sensores fotoeléctricos emisor - receptor, que utilizan un emisor y un receptor para determinar la presencia de un objeto mediante la absorbancia o amplificación de la luz emitida.
Sensores de haz difuso, donde el emisor y el receptor están en la misma carcasa y la luz se refleja en el objeto.
Sensores de haz retroreflectivo, que funcionan de manera similar a los difusos pero utilizan un reflector especial fijo para enviar luz polarizada de regreso al receptor.
Además de estas categorías y varias variantes de productos en cada categoría, los sensores fotoeléctricos vienen en varias opciones de carcasa que brindan una gran versatilidad en aplicaciones de detección.
Las empresas del sector de las ciencias de la vida pueden sacar provecho de la tecnología de detección fotoeléctrica para realizar mediciones de alta precisión y de sensores especializados para la detección de líquidos a través de determinados contenedores y recipientes. La tecnología fotoeléctrica también se puede aplicar fácilmente para la detección de piezas y consumibles.
Entre las aplicaciones potenciales de las ciencias de la vida se incluyen
Detección del volumen de la pipeta
Detección de tapa de producto
Detección de películas de envasado
Presencia de líquido en tubos transparentes
Sensores inductivos
Los sensores inductivos utilizan una bobina para generar un campo electromagnético desde el cabezal del sensor. Este campo induce corrientes parásitas en los objetos que se encuentran dentro del alcance de este campo, específicamente los objetos metálicos. Esto provocará un cambio en el campo magnético, que el sensor medirá y detectará. Las empresas que operan en la industria de las ciencias de la vida no se ocupan exclusivamente de la detección de piezas plásticas, a nivel de líquido y de medios. Muchas también son proveedores de equipos e instrumentación sofisticados diseñados para tareas específicas, y estos dispositivos deben funcionar de manera confiable durante el uso cíclico diario, donde los sensores inductivos pueden garantizar que sean seguros y funcionen correctamente mientras los usan los científicos y técnicos.
Entre las posibles aplicaciones en ciencias de la vida se incluyen
Detección de cierre de tapas de centrifugadoras
Posicionamiento de brazos robóticos
Detección de velocidad de dispositivos
La aplicación de algunas de las tecnologías de detección más comunes puede satisfacer diversas demandas de las empresas de la industria de las ciencias de la vida. Las empresas de todos los sectores comparten diversas necesidades a la hora de evaluar la solución perfecta para sus necesidades de automatización, pero las de este sector dependen además de una detección muy precisa y exacta, sensores que sean excepcionales en cuanto a calidad y fiabilidad y que se puedan personalizar para su aplicación específica.
Comentario
Entradas populares
Caso de éxito: Optimización de la medición de nivel en tanques de grasa y aceite en la industria alimentaria
Elige el sensor adecuado para medir la distancia en tu aplicación
Ventajas e inconvenientes de los sensores inductivos empotrables, no empotrables y semiempotrables
Comprensión de los sensores discretos y analógicos: optimización de la eficiencia y la confiabilidad en la automatización industrial
Formulario de contacto
¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.
Balluff de México
-
Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146