Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

Cambios rápidos de sensores y puesta en marcha rápida

Sensores IO-Link

Cambio rápido de sensor y puesta en servicio rápida

IO-Link permite una sustitución rápida y sin errores de los sensores, así como una puesta en marcha inmediata. Dado que los parámetros de un sensor IO-Link sustituido se escriben automáticamente en el nuevo sensor por el maestro IO-Link o el controlador, se reducen significativamente los tiempos de inactividad. Además, los procesos de puesta en marcha, los cambios de formato o los cambios de fórmula se pueden gestionar de forma centralizada mediante los bloques de función del controlador. Esto ahorra tiempo y minimiza la posibilidad de errores. Otra ventaja es que los dispositivos IO-Link no se pueden confundir, ya que se identifican automáticamente a través de IO-Link.

Principales características

  • Instalación rápida, sencilla y rentable con cables estándar de la industria de tres o cuatro hilos
  • Se recopilan datos de procesos, eventos y servicios.
  • El maestro o controlador puede almacenar parámetros para su uso con dispositivos de reemplazo
  • Funciones de monitoreo de condiciones en sensores seleccionados

Productos recomendados para cambios rápidos de sensores

BNI00K4

Módulos de red para Profinet con carcasa PPS

BNI007Z

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link con carcasa PA

BNI0046

Concentradores de sensores y actuadores IO-Link

BNI00HA

módulos de red para EtherCAT

BNI00EN

Módulos de red para Profinet

BNI00K4

Módulos de red para Profinet con carcasa PPS

Interfaz
ProfiNet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
Puesta en marcha rápida (FSU)
Sí
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 5-polos
Conexión (salida de suministro de corriente)
7/8"-Conector hembra, 5-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
9.0 A
Corriente total UA, actuador
9.0 A
Material de carcasa
Plástico
Dimensiones
68 x 42.9 x 226 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
Sí
Más detalles del producto
BNI007Z

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link con carcasa PA

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Puerto de ampliación
Sí
Corriente total US, sensor
4 A
Corriente de conmutación
16x 350 mA
Corriente total UA, actuador
4 A
Material de carcasa
PA, Transparente
Dimensiones
50 x 30.8 x 115 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
3.5 ms
Entrada de datos de proceso
2 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Más detalles del producto
BNI0046

Concentradores de sensores y actuadores IO-Link

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 5-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Puerto de ampliación
Sí
Supervisión de canal único
Sí
Corriente total US, sensor
9.0 A
Corriente de conmutación
16x 2 A
Corriente total UA, actuador
9.0 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 32.4 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
6.2 ms
Entrada de datos de proceso
8 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Más detalles del producto
BNI00HA

módulos de red para EtherCAT

Interfaz
EtherCAT
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 5-polos
Conexión (salida de suministro de corriente)
7/8"-Conector hembra, 5-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
9.0 A
Corriente total UA, actuador
9.0 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1
Más detalles del producto
BNI00EN

Módulos de red para Profinet

Interfaz
ProfiNet
Interface IIoT
REST API
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
4 A
Puesta en marcha rápida (FSU)
Sí
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 31.7 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1
Safety Hub Support
Sí
Más detalles del producto

Más ejemplos de aplicación en el campo de la robótica

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?