Monitorea de forma flexible los procesos en los espacios más reducidos
Sensor de monitoreo de condición BCM
Las paradas imprevistas y los fallos de funcionamiento en el proceso de producción son molestos y costosos. Con nuestro sensor multifuncional de monitorización de estado, contribuimos al funcionamiento eficiente y sin problemas de su planta y aumentamos la eficiencia general del equipo (OEE). El sensor le proporciona datos de estado que puede utilizar para automatizar las inspecciones. Detecta diversas variables físicas como la vibración, la temperatura, la humedad y la presión ambiental, las procesa y transmite los datos a un sistema superior mediante IO-Link. También puede detectar y comunicar su propio estado.
Principales características
- Diferentes variables medidas en un dispositivo
- Electrónica de evaluación integrada con preprocesamiento de datos configurable
- Visualización de eventos y estados configurables
- Rápido de conectar y fácil de integrar a través de IO-Link
- Diseño compacto y robusto
Productos recomendados para el monitoreo inteligente de condiciones en procesos robóticos
Los sensores de monitoreo de condición también permiten monitorear la humedad relativa y la presión ambiental.
- Función
-
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contacto
Humedad relativa del aire
Presión ambiente - Vibración, margen de frecuencia
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibración, número de ejes de medición
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contacto, rango de medición
- -25…+70 °C
- Humedad relativa del aire, rango de medición
- 5...95 %RH
- Presión ambiente, rango de medición
- 300…1100 hPa
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4404), Membrana: ePTFE con lana de nylon
- Grado de protección
- IP67
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
Sensores de monitoreo de condición con análisis de vibración y monitoreo de temperatura de contacto
- Función
-
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contacto - Vibración, margen de frecuencia
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibración, número de ejes de medición
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contacto, rango de medición
- -25…+70 °C
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4404)
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
Sensores de monitoreo de estado con análisis de vibraciones adicional en el dominio del tiempo y la frecuencia
- Función
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura de contacto - Vibración, margen de frecuencia
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Vibración, número de ejes de medición
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contacto, rango de medición
- -40…+80 °C
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Interfaz
- IO-Link 1.1.3
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 1.5 m, PUR
- Material de carcasa
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K
- Temperatura ambiente
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de conmutación
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Asignación de pines - Secondary features for condition monitoring
- Control de la temperatura interna
Sensores y software para el monitoreo de estado de máquinas y sistemas
- Memoria de datos
- 8 GB EMMC
- Procesador
- 1.8 GHz / 400MHz
- Memoria de trabajo
- 2 GB RAM
- Conexión enchufes
-
2x LAN: RJ45-Conector hembra, 8-polos
4x IO-Link: M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - Dimensiones
- 101 x 126 x 50 mm
Otros ejemplos de aplicación en el campo de la robótica
Descubra más temas
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure industrial robotics
-
Industry brochure white goods – household appliances