Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

Garantiza la calidad en el montaje de celdas mediante el reconocimiento de códigos

Los sensores de identificación BVS para un control de calidad constante y una supervisión de procesos optimizado.

En el ensamblaje de celdas, la identificación y verificación completa de los componentes juega un papel central en el aseguramiento de la calidad. El Balluff IdentSensor BVS apoya este proceso reconociendo de forma fiable las carcasas mediante códigos de barras, códigos matriciales o códigos 2D. Esto ayuda a minimizar errores y aumentar la confiabilidad del proceso.

El sensor se puede integrar perfectamente en sistemas existentes a través de IO-Link como interfaz de proceso y datos. Dependiendo de los requisitos, también se pueden utilizar conexiones TCP o UDP. Como parte del sistema de monitoreo y automatización inteligente (SAMS) de Balluff, el BVS permite un monitoreo inteligente de procesos.

Además, se encuentran disponibles modernas interfaces de datos IIoT, como MQTT y REST API, que permiten una transferencia de datos flexible y moderna a sistemas de nivel superior. Esto permite monitorear y analizar los parámetros de los sensores y los datos de estado en tiempo real, lo que ayuda a optimizar los procesos operativos.

Principales Características

  • Captura confiable de códigos de barras, códigos matriciales y códigos 2D
  • IO-Link como interfaz de proceso y datos, alternativamente TCP o UDP
  • Integración en el concepto SAMS de Balluff para la supervisión inteligente de procesos
  • Compatibilidad con interfaces de datos IIoT como MQTT y REST API para una transmisión y evaluación de datos flexibles

Productos recomendados para un reconocimiento de códigos confiable

BVS01A0

Sensores de identificación estáticos

BAE000J

Luces de anillo

BAE00NY

Iluminación estilo Lineal

BAE000F

Iluminación estilo Background

BVS0060

Sensores de identificación estacionarios con interfaz IO-Link

BVS01A0

Sensores de identificación estáticos

Aplicación
Code Identification
Códigos de barras
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
Códigos 2D
Código azteca
Código sensible al chino
Codablock F
Matriz de datos ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Código Micro QR
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
Código QR
Resolución de imagen
0.4 MP (752 x 480 píxeles)
Distancia de lectura
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
Alcance mín.
50 mm
Emisor de luz, iluminación
LED red
Interfaz
USB
Dimensiones
41.1 x 24 x 33 mm
Grado de protección
IP65
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Más detalles del producto
BAE000J

Luces de anillo

Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m
Versión
Iluminación de anillo
Dimensiones
Ø 116 x 20.5 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
830 mA, 1370 mA (modo potencia)
Operating Mode
Normal (funcionamiento continuo)
Boost (funcionamiento continuo con refrigeración)
Entradas digitales
Disparador
Material
aluminio anodizado, negro
Vidrio
Superficie de iluminación
Ø 100 mm/Ø 60 mm
Tipo de luz
LED Luz roja
Longitud de onda
617 nm
Iluminancia (0,1 m)
19000 Lux
32500 Lux (Boost mode)
Ángulo de irradiación
30 °
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Grado de protección
IP54
Más detalles del producto
BAE00NY

Iluminación estilo Lineal

Conexión
Conector, M5x0.5-Conector, 4-polos, 0.3 m
Versión
Iluminación de línea
Dimensiones
13 x 18 x 200 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
290 mA, 710 mA (modo potencia)
Operating Mode
Normal (funcionamiento continuo)
Boost (funcionamiento continuo con refrigeración)
Entradas digitales
Disparador
Material
aluminio anodizado, negro
Vidrio
Superficie de iluminación
195 x 10 mm
Tipo de luz
LED Luz roja
Longitud de onda
617 nm
Iluminancia (0,1 m)
7150 Lux
15100 Lux (Boost mode)
Ángulo de irradiación
115 ° x 35 °
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Grado de protección
IP54
Más detalles del producto
BAE000F

Iluminación estilo Background

Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m
Versión
Iluminación de fondo
Dimensiones
80 x 9.5 x 105 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
250 mA
Operating Mode
Normal (funcionamiento continuo)
Entradas digitales
Disparador
Material
aluminio anodizado, negro
Vidrio
PMMA
Superficie de iluminación
50 x 50 mm
Tipo de luz
LED Luz roja
Longitud de onda
617 nm
Iluminancia (0,1 m)
1250 Lux
Ángulo de irradiación
42 ° x 42 °
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Grado de protección
IP54
Más detalles del producto
BVS0060

Sensores de identificación estacionarios con interfaz IO-Link

Aplicación
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Códigos de barras
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
Códigos 2D
Código azteca
Matriz de datos ECC 200
DotCode
Código azteca GS1
Matriz de datos GS1
GS1 DotCode
Código GS1 QR
Código Micro QR
PDF 417
Código QR
Secondary features for condition monitoring
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
Distancia focal
9.6 mm
Alcance mín.
50 mm
Campo visual
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Emisor de luz, iluminación
LED white
LED red
Interfaz
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensiones
56 x 56 x 59 mm
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Más detalles del producto

Más ejemplos de aplicación en el montaje de celdas

Descubre más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?