Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

Posicionamiento exacto en el proceso de apilado durante el montaje de la batería eléctrica

Los sensores fotoeléctricos BOS permiten aplicaciones de posicionamiento de alta precisión y que ahorran espacio

La alineación precisa de componentes como las placas de electrodos en el proceso de apilamiento durante el ensamblaje de la celda es crucial para un proceso de producción eficiente y sin errores. Nuestros sensores optoelectrónicos BOS ofrecen una solución óptima para esto. Con su diseño compacto y su alta precisión, son ideales para tareas de posicionamiento fiables y que ahorran espacio. Se pueden integrar de forma flexible en sistemas existentes y permiten un reconocimiento fiable de piezas incluso a altas velocidades.

Principales características

  • Diseño que ahorra espacio para una fácil integración incluso en espacios reducidos
  • Alta repetibilidad para un posicionamiento preciso y confiable
  • Los tiempos de respuesta rápidos permiten su uso en procesos dinámicos
  • La construcción robusta garantiza la longevidad y el funcionamiento confiable
  • Las opciones de montaje versátiles facilitan la adaptación a diferentes aplicaciones

Productos BOS recomendados para montaje de baterías eléctricas

BOS01JK

Versión básica económica y pequeña de nuestros interruptores de luz cúbicos

BOS02AR

Barreras fotoeléctricas de barrera verticales con diferentes tipos de luz

BOS027R

Barreras fotoeléctricas de barrera cúbicas con distintos tipos de luz

BOS01JK

Versión básica económica y pequeña de nuestros interruptores de luz cúbicos

Serie
5K
Dimensiones
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Triangulación
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
Foco típ. para 260 mm
Tamaño de mancha luminosa
0.2 x 0.3 mm en foco
Tipo de luz
Láser Luz roja
Alcance
20...300 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PC
PBT
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Más detalles del producto
BOS02AR

Barreras fotoeléctricas de barrera verticales con diferentes tipos de luz

Serie
R090K
Dimensiones
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Alcance
0...20 m
Conexión
Conector, M8x1, 4-polos
Material de carcasa
PC
PBT
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Más detalles del producto
BOS027R

Barreras fotoeléctricas de barrera cúbicas con distintos tipos de luz

Special characteristics
Washdown
Serie
21M
Dimensiones
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
Interfaz
IO-Link: 1.1
Contacto normalmente abierto (NO)
Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor)
Tipo de luz
Luz roja
Alcance
0...20 m
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto por pulverización
Fundición a presión de cinc
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el montaje de baterías eléctricas

Descubre más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?