Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

Posiciona de manera confiable los Pallets y Placas

Sensores inductivos BES

Al ensamblar módulos y paquetes de baterías, la posición exacta de los palés y las placas adaptadoras es crucial para un montaje sin errores. Dependiendo de la aplicación se utilizan diferentes sensores inductivos. Nuestra familia de sensores inductivos de factor 1 le ofrece una solución confiable y económica para sus aplicaciones de detección de metales. Estos sensores pueden detectar todos los metales, incluidos acero, aluminio o latón, con la misma distancia de conmutación y sin factor de reducción.

Principales características

  • Factor de reducción 1, detección de diferentes metales sin reducir la distancia de conmutación
  • Insensible a los campos magnéticos, funcionamiento fiable incluso en entornos con fuertes campos de interferencia magnéticos
  • Instalación flexible, la superficie activa giratoria permite una instalación fácil y flexible
  • El display y un funcionamiento claramente visible facilita la puesta en servicio y el manejo de los sensores

Productos recomendados para una detección fiable de objetos

BES0216

Sensores inductivos de factor 1 en diseño cúbico

BES00EF

Detectores de proximidad inductivos en diseño cilíndrico

BES00EF

Detectores de proximidad inductivos en diseño cilíndrico

BES004M

Detectores de proximidad inductivos con conexión de cableado PVC

BES0216

Sensores inductivos de factor 1 en diseño cúbico

Dimensiones
40 x 40 x 62 mm
Forma constructiva
40x40
Montaje
flush
Alcance
20 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Frecuencia de conmutación
400 Hz
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistente a campos magnéticos
resistente a campos magnéticos (CA/CD)
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Características adicionales
Factor 1
Más detalles del producto
BES00EF

Detectores de proximidad inductivos en diseño cilíndrico

Dimensiones
Ø 12 x 45 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
2500 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sensor inductivo
Más detalles del producto
BES00EF

Detectores de proximidad inductivos en diseño cilíndrico

Dimensiones
Ø 12 x 45 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
2500 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sensor inductivo
Más detalles del producto
BES004M

Detectores de proximidad inductivos con conexión de cableado PVC

Dimensiones
Ø 12 x 48 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
No enrasado
Alcance
8 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
1000 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable, 2.00 m, PVC
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sensor inductivo
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el montaje de módulos

Descubre más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?