Trazabilidad en el montaje de módulos, paquetes y sistemas.
Sistemas RFID industriales BIS V
La trazabilidad es un factor crucial para procesos de producción eficientes en el ensamblaje de módulos, paquetes y sistemas de baterías y garantiza la más alta calidad en cada paso de producción. La tecnología RFID sin contacto de Balluff permite la documentación completa de cada paso de producción al registrar automáticamente todos los datos de producción, incluidos el tiempo, la ubicación y los detalles del proceso, y ponerlos a disposición en tiempo real. Esta transparencia es la condición previa para el autocontrol de los procesos en las fábricas preparadas para el futuro.
Principales características
- Robusta unidad de procesador BIS V para una transmisión rápida de datos, tiempos de ciclo cortos y mayor seguridad de los datos
- Se pueden utilizar tecnologías RFID versátiles (LF, HF, UHF) en una unidad de procesador
- Configuración flexible con soporte para hasta cuatro cabezales de lectura/escritura y sensores compatibles con IO-Link
- Amplio espectro de frecuencias y posibilidad de combinar diferentes sistemas.
- Puesta en marcha sencilla y rápida con cableado de 4 pines y componentes IO-Link
Productos recomendados para la trazabilidad en el montaje de módulos y packs.
Unidades de evaluación multifrecuencia
- Grupo de productos
- Tarjetas procesadoras universales (BIS V)
- Interfaz
- Profinet: I/O (IRT)
- Tecnologías RFID compatibles
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
- 4
- Tensión de servicio Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- Material de carcasa
- Cinc, Fundición a presión
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Grado de protección
- IP65, con conector
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Conexión
-
2x M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
7/8"-Conector, 5-polos
Portador de datos HF (13,56 MHz)
- Grupo de productos
- AF (13.56 MHz)
- Dimensiones
- Ø 11.98 x 6 mm
- Forma de la antena
- Circular
- Número de serie UID, solo lectura
- 8 Byte
- Tipos de soportes de datos compatibles
- DIN ISO 15693
- Tipo de memoria
- FRAM
- Datos de usuario, lectura/escritura
- 2000 Byte
- Temperatura de almacenamiento
- -25...85 °C
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Material de carcasa
- Resina epóxica - fibra de vidrio, GF
- Grado de protección
- IP67
- Montaje
-
sin metal (zona libre)
en metal
enrasado en metal - Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
Concentradores de sensores/actuadores IO-Link
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas analógicas
- 8x Analógica, tensión/analógica, corriente/analógica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termopar tipo J/Termopar tipo K)
- Entradas/salidas configurables
- no
- Corriente total US, sensor
- 4 A
- Corriente total UA, actuador
- 4 A
- Material de carcasa
- Fundición a presión de cinc, niquelada
- Dimensiones
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Grado de protección
- IP67, estado atornillado
- Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 55 ms
- Entrada de datos de proceso
- 22 Byte
- Datos de proceso salida
- 1 Byte
Cabezales de lectura/escritura HF (13,56 MHz) con unidad de evaluación integrada
- Grupo de productos
- AF (13.56 MHz)
- Dimensiones
- 80 x 40 x 84.5 mm
- Montaje
- metal-free (clear zone)
- Forma de la antena
- Circular
- Tipos de soportes de datos compatibles
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- PBT
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Otros ejemplos de aplicación en el montaje de módulos y paquetes
Descubre más temas
Downloads
-
Industry brochure battery industry