Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

Actualiza tu red con los maestros IO-Link Black Line

Tu mejor opción para la automatización de tus procesos

Los maestros IO-Link Black Line están diseñados para satisfacer la mayoría de los requisitos de las aplicaciones y son la primera opción para tu automatización. Disponibles en tres clases de rendimiento diferentes (básica, estándar y avanzada), estos maestros IO-Link están adaptados a tus requisitos de automatización específicos y garantizan una integración perfecta y una mayor eficiencia en tu operación. Descubre hoy cómo Black Line puede mejorar tu automatización.

advantages_in_a_circle

Sus beneficios de un vistazo

Clasificaciones de protección IP67 e IP69K: rendimiento confiable en condiciones difíciles.

advantages_in_a_circle

Conector de alimentación con codificación L tipo M12: rendimiento eficiente con una capacidad máxima de transporte de corriente de hasta 16 A.

advantages_in_a_circle

Protocolos IIoT integrados: API REST, MQTT

advantages_in_a_circle

Multiprotocolo: Black Line se puede integrar en los sistemas de control más comunes

advantages_in_a_circle

Elije el modelo adecuado para tu aplicación

Nuestros componentes potentes y confiables están diseñados específicamente para un intercambio de datos eficiente en todos los niveles. Esto es especialmente importante cuando se requieren clases de protección elevadas, robustez, uso a altas temperaturas o seguridad especial. La combinación inteligente de potentes redes industriales con el estándar de comunicación IO-Link permite un intercambio de información confiable y flexible en diversas áreas de aplicación.

BNI00L1

BNI00L3

BNI00KH

BNI00KJ

Módulos de red con multiprotocolo BNI00L1
Módulos de red multiprotocolo
Módulos de red multiprotocolo BNI00KH
Módulos de red multiprotocolo BNI00KJ

Interfaz:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT

Interfaces adicionales:
8 x IO-Link, puerto tipo A

Interfaz IIoT:
API REST, MQTT

Entradas digitales:
16 x PNP, Tipo 3

Salidas digitales:
8 x PNP

Carga total:
4 A, M12 con codificación L


Interfaz:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Interfaces adicionales:
8 x IO-Link, puerto tipo A

Interfaz IIoT:
API REST, MQTT parsed

Entradas digitales:
16 x PNP, Tipo 3

Salidas digitales:
16 x PNP,
Pin 4 máx. 2 A,Pin 2 máx. 2 A

Corriente total:
16 A, M12 con codificación L


Interfaz:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Interfaces adicionales:
8 x IO-Link, puerto tipo A

Interfaz IIoT:
API REST, MQTT parsed

Entradas digitales:
16 x PNP, Tipo 3

Salidas digitales:
16 x PNP,
Pin 4 máx. 2 A,Pin 2 máx. 4 A

Carga total:
16 A, M12 con codificación L


Interfaz:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Interfaces adicionales:
IO-Link, 4 puertos tipo A, 4 puertos tipo B

Interfaz IIoT:
API REST, MQTT parsed

Entradas digitales:
16 x PNP, Tipo 3

Salidas digitales:
16 x PNP,
Pin 4 máx. 2 A,Pin 2 máx. 4 A

Carga total:
16 A, M12 con codificación L

BNI00L1 comprar ahora BNI00L3 comprar ahora BNI00KH comprar ahora BNI00KJ comprar ahora

La cartera de redes de un vistazo

Descubre las nuevas líneas de productos en el campo de la tecnología de redes y aprende más sobre las tres clases de rendimiento.
Más información

Tu socio confiable

¡Cuando eliges Balluff, eliges un proveedor probado con tiempos de entrega cortos, fácil integración de una amplia gama de productos de automatización y soporte técnico gratuito!

¿Por qué deberías elegir Balluff Black Line Master?

  • Monitoreo de cortocircuitos con un solo puerto a un precio atractivo
  • 5 protocolos en uno: Multiprotocolo e IIoT
  • Herramienta de ingeniería Balluff (BET) gratuita para un diagnóstico rápido y una gestión sencilla de toda la estructura IO-Link
  • Servidor web intuitivo y avanzado
  • Soporte técnico confiable
  • Bajos costes de DI/DO gracias a concentradores adicionales con puertos de extensión (hasta 240 DI/DO con un maestro)
  • Actualizaciones de firmware siempre incluidas sin coste adicional
  • Funciones de diagnóstico avanzadas: Monitoreo de cortocircuito en cada puerto
  • Función de puerto de extensión: opta por una expansión del sistema rentable y sin inconvenientes.

Déjenos encontrar juntos soluciones para usted.

Nuestros expertos están a su lado: háblenos de su proyecto o reto.
Póngase en contacto ahora

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?