Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

Reinventando las Redes Industriales

Encuentra fácilmente lo que buscas

La ampliada cartera de productos de Balluff establece nuevos estándares en facilidad de uso y acceso rápido al producto ideal para sus necesidades. Lo bueno permanece: los productos Balluff, reconocidos por su calidad, innovación y fiabilidad.

Descubra nuestras líneas de productos Black, Silver, Wash y Safe Line, que ofrecen una selección rápida de nuestros componentes de red. Elija entre tres clases de rendimiento la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

Componentes de red Balluff: calidad que habla por sí sola

Nuestros componentes, potentes y fiables, están diseñados específicamente para transportar información eficientemente a todos los niveles. Esto es especialmente importante cuando se requieren altos niveles de protección, robustez, uso a altas temperaturas o seguridad especial.

La combinación inteligente de potentes redes industriales con el estándar de comunicación IO-Link permite un intercambio de información confiable y flexible en diversas áreas de aplicación.

Black line

Línea plata

Línea de lavado

Linea segura

La pieza central con una sólida relación precio-rendimiento.

Productos enfocados a aplicaciones especializadas que requieren particular robustez.

Para aplicaciones en entornos IP69K.

Componentes de red seguros para aplicaciones de seguridad.


Tres clases de rendimiento dentro de las líneas de productos para una mayor flexibilidad

Entrada

estándar

Avanzado

Descripción

Diseñado para integrar sin esfuerzo dispositivos IO-Link en su sistema de automatización y resolver aplicaciones IO-Link estándar.

Proporciona más potencia para escalar su automatización y resolver aplicaciones que requieren más flexibilidad.

Diseñado para resolver aplicaciones exigentes. Conecte sin problemas dispositivos IO-Link, salidas de alto rendimiento y aproveche las funciones avanzadas de IIoT.

Multiprotocolo

Protocolo individual

M12 con codificación L

7/8"

Interfaz de usuario web intuitiva

Conexión en cadena

Corriente total/corriente de salida máx. por puerto

4A/0,5A

7/8": 9 A / 2 A - M12: 16 A / 2 A

16A/4A

MQTT

(sin analizar)

(análisis)

(análisis)

Plataforma común para hardware y software.

API DESCANSO

Puerto Clase Tipo A

Puerto clase tipo B

Funciones IIoT extensibles

Nuevos módulos de red IO-Link

El rendimiento adecuado para cada aplicación: maestros IO-Link de entrada, estándar y avanzados
Más información

Más temas sobre tecnología de redes

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?