Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

Asistente de BCM

Con solo unos clics, puede ajustar óptimamente los sensores BCM a su aplicación. Además de diversas normas ISO para una amplia gama de máquinas, también tiene acceso a una extensa base de datos de rodamientos con más de 160.000 tipos.

Aproveche al máximo sus sensores BCM para garantizar la disponibilidad de sus activos.

Monitoreo según normas ISO

Según su información, el asistente puede aplicar el estándar ISO apropiado para su máquina.

Seleccione qué tipo de máquina (por ejemplo, bomba) debe ser monitoreada.

Especifique qué función de monitoreo (por ejemplo, ISO 10816-7) debe realizar el sensor.

Proporcione la información necesaria (por ejemplo, clase de rendimiento) de la aplicación.

Seleccione la orientación en la que se debe montar el sensor en la máquina.

Recibirá una descripción general de las zonas de severidad ISO y alarmas configuradas automáticamente.

La configuración de su función de monitoreo está completa y lista para ser transferida al sensor.

El asistente establece los parámetros relevantes y los transfiere a su sensor.

Los datos relevantes para su función de monitorización se muestran luego en la visualización.


Monitoreo de ubicaciones de almacenamiento

Seleccione el almacén que desea supervisar y el asistente hará el resto por usted.

Seleccione una función de monitoreo adicional (por ejemplo, frecuencias de rodamiento) que el sensor debe realizar.

Define el método que se utilizará para proporcionar la información de velocidad al sensor.

Seleccione un rodamiento de nuestra extensa base de datos. Con más de 160.000 tipos, seguro que encontrará el adecuado.

Recibirá una descripción general de las frecuencias de rodamiento configuradas automáticamente (BPFI, BPFO, BSF).

La configuración de su función de monitoreo está completa y lista para ser transferida al sensor.

El asistente establece los parámetros relevantes y los transfiere a su sensor.

En la descripción general se puede ver que ambas funciones de monitorización están activas en determinados momentos.

Los datos relevantes para su función de monitorización se muestran luego en la visualización.


¿Te interesa el Asistente BCM? Contáctanos.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?