Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

Vigilancia del motor

Vigilancia de sus motores eléctricos

Para poder supervisar específicamente sus motores eléctricos, Balluff le ofrece una solución integral de reequipamiento para la supervisión de procesos. Evite los fallos imprevistos y los tiempos de inactividad de las máquinas con el CMTK, vigilando siempre las vibraciones y otras variables medidas de sus motores eléctricos. Al utilizar el kit de herramientas de Condition Monitoring, puede ahorrar costes, ya que todo el mantenimiento puede planificarse y el proceso y la capacidad de funcionamiento de los motores están garantizados por la supervisión del motor.


Monitorización de motores eléctricos para el mantenimiento predictivo

El Condition Monitoring Toolkit de Balluff le permite realizar un mantenimiento predictivo de sus motores eléctricos. Los datos de funcionamiento se registran y evalúan las 24 horas del día para supervisar todos sus motores y hacerlos funcionar de forma predictiva. Las vibraciones excesivas, el desequilibrio y el desgaste se detectan en una fase temprana. Control continuo de los valores límite: en cuanto se supera un valor límite, se le informa de forma inmediata y totalmente automática. Con el CMTK se visualizan claramente las distintas variables medidas y se hace posible el diagnóstico permanente de, por ejemplo, sobrecargas, defectos en el bobinado o daños en los rodamientos. De este modo, las medidas de mantenimiento pueden planificarse con tiempo y antelación, lo que le ayuda a prolongar considerablemente la vida útil de sus motores y a garantizar una mayor disponibilidad de las máquinas o instalaciones.


Equipamiento de sus motores eléctricos para la supervisión de los mismos

Los componentes de nuestro kit de herramientas pueden acoplarse a su motor como solución de reequipamiento y, por tanto, pueden mejorar los sistemas ya existentes. Ya sea de forma independiente como solución autónoma o conectada a una nube o al sistema de control de la máquina, permite así el reequipamiento y la digitalización de máquinas y sistemas obsoletos.

Obtendrá una solución de monitorización de estado totalmente completa y preconfigurada que puede instalarse en numerosos tipos de motores. El sistema se configura en pocos minutos y la guía posterior del usuario es intuitiva y fácil de manejar. Con ello, Balluff le ofrece la solución de reequipamiento ideal para su empresa.

La supervisión de los procesos está garantizada independientemente de su ubicación gracias a la integración en la red. Esto significa que ya no es necesario que un empleado de producción esté trabajando en la máquina para supervisar las máquinas y los sistemas. De este modo, se da un paso más en la digitalización de los procesos.

Con el CMTK, obtendrá un paquete completo con el que podrá vigilar constantemente sus motores. El software permite transferir, visualizar y evaluar los datos directamente en la unidad base, a la que se pueden conectar hasta cuatro sensores.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?