Quels sont les types d'entrées numériques ?
Les trois types d'entrées selon la norme CEI
Le choix des entrées numériques dépend des caractéristiques des entrées et est important pour les différents capteurs. La norme CEI 61131-2 définit trois types d'entrées numériques consommatrices de courant. Les modules absorbeurs de courant sont ceux qui ont la propriété de consommer du courant. Les trois types d'entrées numériques sont décrits ci-dessous.
Type 1 : contacts de commutation mécaniques (connexion à 2 fils) et capteurs à semi-conducteurs (connexion à 3 fils uniquement)
Les entrées numériques de type 1 convertissent les signaux provenant de dispositifs de commutation électromécaniques (relais, boutons, etc.) à deux états en un nombre binaire (un bit). Toutefois, ces entrées ne peuvent pas être utilisées pour le raccordement en 2 fils de commutateurs à semi-conducteurs (capteurs, détecteurs de proximité, ...). Le type 1 a été défini dans la norme à une époque où l'on utilisait principalement des contacts mécaniques.
Type 2 : Capteurs à semi-conducteurs (connexion à 2 fils)
Les entrées numériques de type 2 convertissent les signaux à deux états possibles des interrupteurs à semi-conducteur en un nombre binaire (un bit).
Les entrées de type 2
- ont une consommation de courant plus élevée et conviennent mieux aux modules à faible densité de canaux,
- peuvent être utilisées pour les détecteurs de proximité à 2 fils lorsqu'elles sont connectées conformément à la norme CEI 60947-5-2.
Type 3 : capteurs à semi-conducteurs (connexion 2 fils/3 fils) - consommation de courant réduite
Comme les entrées numériques de type 2, les entrées numériques de type 3 convertissent les signaux à deux états possibles des capteurs à semi-conducteur (détecteurs de proximité à 2 fils) en un nombre binaire (un bit).
Les entrées de type 3
- ont une consommation électrique inférieure à celle des entrées de type 2 (même à des tensions élevées),
- ont une consommation d'énergie plus faible et conviennent donc parfaitement aux petits modules à haute densité de canaux,
- ont une faible dissipation thermique, ce qui permet une plus grande densité de canaux par module,
- fournissent un courant de signal nul aux capteurs,
- peuvent être utilisés pour les entrées de type 2 et de type 1,
- sont compatibles avec les dispositifs IEC 60947-5-2 (avec un courant plus faible à l'état bloqué).
Les exigences croissantes en matière de technologie de contrôle dans l'industrie ont nécessité une densité d'emballage plus élevée pour les entrées numériques. La définition du type 3 dans la norme permet d'optimiser l'espace dans l'armoire de commande et de se passer du courant de signal nul.
Limites de courant et de tension pour les entrées numériques
Le tableau suivant indique les valeurs limites spécifiées pour les entrées numériques porteuses de courant. Les valeurs limites de courant et de tension sont reprises de la norme EN 61131-2:2003 :