IO-Link : la solution intelligente pour une automatisation moderne

Processus améliorés grâce à l'IO-Link

Améliorer la qualité des processus avec IO-Link

Avec IO-Link, vous validez une technologie de communication à l'épreuve du temps, qui élève votre automatisation à un niveau supérieur.

Balluff propose des produits compatibles IO-Link, spécialement développés pour optimiser les processus industriels et propulser la communication de données à un niveau supérieur. Avec l'une des plus vastes gammes IO-Link, Balluff vous propose la solution idéale à vos besoins.

Notre gamme comprend des capteurs aux principes de fonctionnement variés ainsi qu'un large éventail de technologies réseau et deTechnique de connexion. Balluff prend ainsi en charge tous protocoles de bus de terraincourants tels que Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link et EtherCAT. Nous utilisons IO-Link dans tous les réseaux. L'élargissement de notre gamme de produits comprend également les technologies les plus récentes et les plus prometteuses comme IO-Link Wireless et IO-Link Safety.

Balluff propose des modules maîtres IO-Link qui relient les capteurs et actionneurs intelligents au contrôleur. Nous proposons également des répartiteurs pour les capteurs et les actionneurs adaptés pour raccorder des appareils binaires ou analogiques. Vos avantages avec nos modules maîtres IO-Link :

  • Multiprotocole : prise en charge de protocoles tels que PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT, ce qui permet de les intégrer à presque tous les automates industriels.

  • Interface web : configuration et gestion simples via des interfaces conviviales, rendant la mise en œuvre simple, intuitive et rapide.

  • Contrôle de l'alimentation intégré : Surveillance de la consommation d'énergie en temps réel afin d'identifier les potentielles économies d'énergie.


Notre gamme comprend des capteurs avec différents principes fonctionnels qui peuvent être parfaitement intégrés dans les systèmes IO-Link :

  • Capteurs inductifs : Idéal pour la détection sans contact d'objets métalliques. IO-Link permet de régler avec précision les distances de commutation et de disposer des données de diagnostic comme la température ou les limites d'usure.

  • Capteurs capacitifs : Parfaits pour la détection de niveaux de remplissage ou la présence de poudres ou de solides. La sensibilité et le fonctionnement peuvent être configurés de manière optimale via IO-Link.

  • Capteurs optoélectroniques : Avec IO-Link, ils transmettent non seulement l'état de commutation mais aussi des informations supplémentaires comme l'intensité du signal ou le diagnostic d'erreurs, ce qui augmente la disponibilité de l'installation.


IO-Link dans la RFID : identification et acquisition des données intelligentes

L'association des technologies IO-Link et RFID constitue une solution performante pour optimiser les processus industriels. La RFID permet l'identification et le suivi sans contact des objets, ce qui accroît l'efficacité de production et de logistique. Interface standardisée, IO-Link simplifie la communication entre le système RFID et le niveau de contrôle. Globalement, l'intégration de la RFID à IO-Link améliore significativement l'automatisation, la transparence et l'efficacité de l'automatisation industrielle.


Capteurs de vision avec IO-Link : Inspection optique précise et transmission des données fiable

IO-Link simplifie l'installation et l'utilisation des capteurs de vision et d'identification dans le traitement d'images industrielles grâce à une mise en réseau standardisée, un paramétrage centralisé et une intégration simple. La transmission fiable des données de processus et de diagnostic facilite la maintenance et la surveillance, même dans les systèmes d'automatisation complexes. La communication bidirectionnelle entre le capteur et l'interface IO-Link permet l'utilisation de fonctions intelligentes telles que les données de surveillance d'état.

La combinaison des capteurs intelligents et de l'IO-Link crée une solution flexible et efficace qui répond aux exigences croissantes de qualité maximale et de grande flexibilité dans les environnements de fabrication et de logistique modernes.

Avantages de l'IO-Link

Bénéficiez d'une installation rapide, d'un paramétrage simple et d'un diagnostic continu - pour une flexibilité maximale et des coûts d'exploitation réduits.
En savoir plus

Les applications : L'utilisation polyvalente d'IO-Link dans l'industrie

IO-Link est utilisé dans de nombreux secteurs et applications pour optimiser l'efficacité, la transparence et la flexibilité des processus d'automatisation. Cette technologie est notamment utilisée dans les secteurs de la fabrication, de la logistique, de l'agroalimentaire et de l'automobile. Sur les lignes de production, IO-Link permet l'enregistrement et la transmission précis des données des capteurs en temps réel. En surveillance d'état, les capteurs IO-Link fournissent des informations continues pour anticiper les intervalles de maintenance et prévenir les pannes.

IO-Link apporte également de nombreux avantages dans la robotique, grâce à la technologie sans fil IO-Link, en augmentant la liberté de mouvement des robots et en facilitant leur installation dans des zones difficiles d'accès.

Par la possibilité de transférer des données IO-Link dans des systèmes cloud, les données de production globales peuvent être évaluées de manière centralisée et utilisées pour optimiser les processus. IO-Link devient ainsi la base pour la conception d'usine intelligente et aide les entreprises sur la voie de l'industrie 4.0.

Nous parlons IO-Link

Balluff vous propose une vaste gamme de produits IO-Link, qui prend en charge tous les protocoles de bus de terrain courants. Ensemble, nous développons avec vous des solutions pour l'automatisation industrielle répondant exactement à vos exigences et utilisables dans le monde entier.
Vers le contact

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?