Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?

Toujours rester à jour

Avec nos e-mailings, vous recevrez des informations régulières sur les produits, les événements, les services et Balluff.

INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Version 4.0
·
Dernière édition le 2025-10-30

What are the states of the LINK indicator of BVS ID / VS?

Contenu
Pièces jointes
Pas de pièces jointes

The LINK indicator on the Balluff sensor provides information about the status of the Ethernet connection. The states of the LINK indicator are as follows:

  1. OFF:
    1. No Ethernet connection is established.
    2. This could indicate that the Ethernet cable is not connected, the device is not powered, or there is an issue with the network.
  2. ON (Green):
    1. A valid Ethernet connection is established.
    2. The device is connected to the network and ready for communication.
  3. Flashing (Green):
    1. Data is being transmitted or received over the Ethernet connection.
    2. This indicates active communication between the device and the network.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?