Accès CMTK externe à InfluxDB
1. Explication des termes
CMTK côté capteur : Ce CMTK permet d'accéder à la base de données. Cela signifie qu'un capteur est connecté à ce CMTK et que ses données de processus sont stockées dans la base de données interne.
CMTK côté réception : Ce CMTK accède à la base de données du CMTK côté capteur et crée un tableau de bord pour ces données de processus. L'ensemble du processus se déroule sans capteur connecté.
2. Paramètres CMTK
Pour que cet exemple et d'autres applications similaires fonctionnent de manière fiable, il faut que les participants disposent d'une connexion réseau (accessibilité) sur le même réseau.
2.1. Page du capteur CMTK
Dans cet exemple, un capteur BCM est connecté au CMTK. Les données de processus de ce capteur sont enregistrées dans la base de données de ce CMTK.

Les paramètres de la base de données sont définis comme indiqué dans la capture d'écran. L'accès externe est activé pour le capteur CMTK et un mot de passe est attribué. Cela signifie qu'il est possible d'accéder à la base de données de ce CMTK.

2.2. CMTK reception page
Le CMTK côté récepteur ne nécessite pas d'accès externe, car aucune valeur n'est extraite de la base de données pour ce CMTK. Ce CMTK doit afficher les valeurs du CMTK côté capteur.
Aucune donnée de processus n'est enregistrée dans la base de données, qui peut donc être désactivée.
3.1. Ajouter une base de données
Pour pouvoir afficher le tableau de bord des données de processus de la page du capteur CMTK dans la page du récepteur CMTK, la base de données de la page du capteur CMTK doit être ajoutée dans Grafana de la page du récepteur CMTKS.
Sous "Settings" -> "Data Sources" -> "Add data source", la base de données de la page du capteur CMTK peut maintenant être intégrée.


Il faut maintenant sélectionner la bonne base de données. Une base de données InfluxDB est utilisée dans CMTk, c'est pourquoi nous ajoutons la "base de données InfluxDB".

Le nom, l'URL, la base de données, l'utilisateur et le mot de passe doivent maintenant être saisis aux endroits appropriés.
L'utilisateur et le mot de passe ont déjà été définis dans les paramètres de la page du capteur CMTK pour l'accès externe (chapitre 2.1).
Dans ce cas, le port 80 doit être utilisé pour l'URL. Le chemin d'accès est "/influxdb" comme décrit dans les paramètres du CMTK.


Après avoir appuyé sur "Save & Test", un retour d'information est immédiatement donné pour savoir si l'accès a réussi.
3.2. Créer un tableau de bord
Le diagramme des données de processus est réalisé dans le Grafana de la page de réception CMTK.
Un nouveau diagramme est ajouté sous "Add panel".

Un nom est attribué au-dessus du diagramme afin qu'il puisse être attribué à plusieurs diagrammes. Pour obtenir l'affichage tel que montré dans la capture d'écran, il faut sélectionner la base de données que nous avons créée dans la section 2.1. Le port doit ensuite être sélectionné sous FROM (dans notre exemple, il s'agit du port 1). Enfin, les données du processus à afficher sont sélectionnées sous SELECT. Un diagramme apparaît alors, montrant les données de processus souhaitées du côté du capteur CMTK.