Des systèmes d'alimentation flexibles grâce à des capteurs fiables
Le spécialiste de la technique d'alimentation IFSYS fait confiance aux solutions de capteurs de Balluff depuis le premier jour
Secteur d'activité :Technique d'automatisation, technique d'alimentation |Client :IFSYS Integrated Feeding Systems GmbH
IFSYS développe des systèmes d'alimentation de haute qualité pour l'industrie automobile, électrique et pharmaceutique. Depuis la création de l'entreprise en 2006, IFSYS mise sur des composants fiables de Balluff, notamment des fourches optiques avec technologie IO-Link, des détecteurs de proximité et des caméras industrielles. Ces solutions de capteurs permettent une intégration simple, des adaptations flexibles et soutiennent le développement constant de techniques d'alimentation innovantes.
La situation
IFSYS s'est spécialisé dans la technologie d'alimentation et aide ses clients à rendre leurs fabrications plus efficaces. L'entreprise dispose d'un large portefeuille de systèmes d'alimentation, allant de ceux qui manipulent des vis de grande taille à ceux qui manipulent les plus petites goupilles. En outre, IFSYS propose des systèmes d'alimentation flexibles ainsi que des installations dotées de la reconnaissance optique des pièces et de l'intelligence artificielle (IA). L'innovation est un élément central de la philosophie de l'entreprise : IFSYS améliore continuellement ses processus et cherche toujours de nouvelles approches de solutions encore meilleures.
Balluff est pour nous un partenaire fiable depuis le premier jour. Les capteurs s'intègrent rapidement et nous offrent la fiabilité et la flexibilité dont nous avons besoin pour améliorer en permanence nos systèmes d'alimentation et les adapter aux nouvelles exigences.
Sebastian Demar, Directeur général d'IFSYS
Le défi
Pour répondre aux exigences élevées des différentes industries et maintenir sa propre force d'innovation, IFSYS a besoin de composants extrêmement fiables et polyvalents pour ses systèmes d'alimentation. Le défi consiste à développer des systèmes qui soient non seulement efficaces et précis, mais aussi suffisamment flexibles pour s'adapter à différentes applications. En outre, l'intégration de nouvelles technologies telles que la reconnaissance optique et l'IA nécessite une étroite collaboration avec des partenaires qui misent également sur l'innovation et la qualité. IFSYS a donc cherché des solutions qui permettent une installation facile et une adaptation rapide afin d'améliorer encore l'efficacité des processus de production.
La solution
Depuis la création de l'entreprise, IFSYS mise sur les produits de Balluff. Le partenariat de longue date entre les deux entreprises est marqué par une confiance mutuelle et une focalisation commune sur des solutions innovantes. Balluff fournit à IFSYS des composants fiables, tels que des détecteurs de proximité, des cellules photoélectriques et des caméras industrielles, qui sont essentiels pour la fonctionnalité des systèmes d'alimentation.
IFSYS apprécie particulièrement les fourches optiques de Balluff. Ces capteurs sont disponibles en différentes largeurs de 30 à 120 millimètres et peuvent être montés et réglés très facilement grâce à des trous de fixation intégrés et standardisés. La nouvelle génération de ces fourches optiques est équipée d'une interface IO-Link, qui élargit considérablement le champ d'application des capteurs. Cette technologie permet une commande et une surveillance encore plus précises des systèmes d'alimentation et conduit à une amélioration supplémentaire des processus de production.

Le résultat
L'utilisation des capteurs Balluff, tels que les fourches optiques BGL, permet à IFSYS d'augmenter encore les performances de ses systèmes d'alimentation et de répondre aux exigences élevées de ses clients. Les capteurs fiables garantissent un fonctionnement sans faille et flexible des installations. De plus, les interfaces standardisées comme IO-Link simplifient l'intégration de nouveaux composants et accélèrent considérablement les changements d'équipement.
IFSYS a ainsi pu augmenter l'efficacité de la production et reste fidèle à sa philosophie d'innovation. Grâce au partenariat éprouvé et au service rapide de Balluff, IFSYS atteint ses objectifs d'innovation et continue de fournir à ses clients des solutions de première classe, prêtes pour l'avenir.
Les avantages des fourches optiques
- Émetteur et récepteur déjà ajustés dans un seul boîtier
- Fonctionnement possible en mode SIO avec sortie de commutation ainsi que surveillance des signaux via IO-Link
- Remplacement de l'appareil sans intervention manuelle ni connaissances avec conservation des données dans le maître
- mécaniquement entièrement rétrocompatible
- Prolongation d'impulsion intégrée
- Boîtier en zinc moulé sous pression IP67 pour une utilisation dans des environnements difficiles

Produits utilisés
Fourches optiques standard en métal
- Dimensions
- 10 x 50 x 68 mm
- Largeur de fourche
- 30 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 0.85 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre, revêtu
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Fourches lumineuses standard en métal
- Dimensions
- 10 x 70 x 88 mm
- Largeur de fourche
- 50 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 1.2 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre, revêtu
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Fourches lumineuses standard en métal
- Dimensions
- 10 x 140 x 93 mm
- Largeur de fourche
- 120 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 2.0 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre, revêtu
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Fourches lumineuses standard en métal
- Dimensions
- 10 x 100 x 88 mm
- Largeur de fourche
- 80 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 1.7 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre, revêtu
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE