10.07.2026
La gamme complète de fourches optiques de nouvelle génération
Monter sans avoir besoin d'aligner - la manière la plus simple de détection optique
Avec sa nouvelle génération de capteurs de fourche, Balluff propose une gamme complète répondant à tous les besoins industriels. Des modèles d'entrée de gamme économiques aux modèles standard performants, en passant par les versions laser haute précision et infrarouges robustes, cette gamme offre la solution adaptée à chaque application. Outre différentes largeurs de fourche et divers types de signaux lumineux, elle comprend également des variantes pour une large gamme d'applications spécifiques.
Une optique moderne, la construction robuste et la compatibilité mécanique totale avec la génération précédente garantissent une intégration facile et une automatisation à l'épreuve du temps, qu'il s'agisse d'une simple détection de présence ou d'une tâche de précision exigeante.

Les points communs des variantes de la nouvelle génération de fourches optiques
Focalisé sur l'essentiel : la gamme Entry Line
Balluff enrichit sa gamme avec une nouvelle famille de fourche basique. Cette série Entry Line offre un équilibre parfait entre fonctionnalité et facilité d'utilisation, le tout dans un boitier extrêmement robuste.
Ces fourches optiques constituent la solution idéale pour les utilisateurs recherchant un capteur à la fois économique et fiable. Utilisant la lumière rouge, ils offrent des fonctions essentielles et un rapport qualité-prix optimisé, sans pour autant compromettre la robustesse légendaire de Balluff : grâce à leur boîtier métallique robuste, ils détectent les objets quelles que soient leur couleur et leur surface, même dans des conditions industrielles exigeantes.

Les particularités
- Solution économique optimisée en termes de coûts
- Système plug-and-play : prêt à l'emploi
- tout déréglage involontaire est exclu
- alignement et surveillance simplifiés grâce à l'émission de lumière rouge visible
- détection fiable des objets, indépendamment de leur couleur et de leur surface
- trois tailles de fourches pour répondre aux différents besoins : 30, 50 et 80 mm

Les versions standard de la nouvelle génération : IO-Link et plus encore
Lorsque les applications présentent des exigences techniques plus élevées, telles que la fréquence de commutation, la détection d'objets de très petite taille ou la transmission de signaux au système de contrôle, les versions standard constituent la solution idéale. Elles allient d'excellentes performances optiques à un choix entre un fonctionnement habituel (TOR) et une communication moderne IO-Link.
Optimisez vos processus grâce à la communication IO-Link : une fréquence de commutation plus élevée de 5 kHz, une répétabilité améliorée jusqu’à 50 %, une détection des plus petites pièces, une immunité à la lumière ambiante améliorée de 100 % et un fonctionnement robuste grâce à une réserve fonctionnelle accrue garantissent une efficacité et une fiabilité maximales. Dotés d’une extension d’impulsion intégrée, les capteurs à fourche assurent une détection fiable même des signaux très courts, évitant ainsi toute perte de données.
Les particularités
- Performance optique plus élevées (perturbation à la lumière ambiante, répétabilité, détection de plus petites pièces)
- IO-Link pour une communication intelligente : configuration et réglage à distance, surveillance de l'état de l'optique, de la tension et de la température, surveillance de l'encrassement et verrouillage du potentiomètre.
- Tailles de fourches pour différents besoins de 5 à 220 mm
- Fonctionnement possible en mode TOR avec sortie de commutation ou en IO-Link
- Remplacement de l'appareil sans réglage manuel avec conservation des données dans le module maître
- Prolongation d'impulsion intégrée
Variantes laser et infrarouge - pour des applications spécifiques et une meilleure précision
Les versions laser et infrarouge sont la solution idéale pour les tâches particulièrement exigeantes. Les versions laser offrent une précision de contour supérieure, détectent même les plus petites structures à travers des espaces étroits et de petites ouvertures, et permettent un positionnement précis grâce à leur faisceau lumineux fin.
Et dans les environnements difficiles, la technique infrarouge déploie tous ses atouts.
Les particularités
- Variantes infrarouges avec des fourches de 5 à 220 mm
- Variantes laser avec des fourches de 30 - 120 mm
- IO-Link pour une communication intelligente

Une logique claire - une gamme parfaite adaptée
La diversité de notre gamme suit une logique simple et facile à comprendre.
Balluff présente ainsi une gamme complète et logiquement structurée qui vous permet de répondre à chaque application avec la technologie optimale correspondante.
Produits
Fourche BGL Entry Line
- Dimensions
- 10 x 70 x 88 mm
- Largeur de fourche
- 50 mm
- Interface
- Push-pull: NO(PNP)/NC(NPN)
- Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 1 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- Dimensions
- 10 x 50 x 68 mm
- Largeur de fourche
- 30 mm
- Interface
- Push-pull: NO(PNP)/NC(NPN)
- Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 0.85 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- Dimensions
- 10 x 100 x 88 mm
- Largeur de fourche
- 80 mm
- Interface
- Push-pull: NO(PNP)/NC(NPN)
- Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 1.2 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
Fourche BGL en version lumière rouge
- Dimensions
- 10 x 240 x 153 mm
- Largeur de fourche
- 220 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 1.7 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre, revêtu
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensions
- 10 x 50 x 68 mm
- Largeur de fourche
- 30 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 0.85 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre, revêtu
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensions
- 10 x 140 x 93 mm
- Largeur de fourche
- 120 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 2.0 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre, revêtu
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensions
- 10 x 25 x 54 mm
- Largeur de fourche
- 5 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 0.85 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensions
- 10 x 200 x 153 mm
- Largeur de fourche
- 180 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 1.7 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre, revêtu
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensions
- 10 x 70 x 88 mm
- Largeur de fourche
- 50 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 1.2 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre, revêtu
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensions
- 10 x 30 x 54 mm
- Largeur de fourche
- 10 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 0.85 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensions
- 10 x 100 x 88 mm
- Largeur de fourche
- 80 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 1.7 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre, revêtu
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensions
- 10 x 40 x 58 mm
- Largeur de fourche
- 20 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 0.85 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Fourche BGL en version laser
- Dimensions
- 10 x 140 x 93 mm
- Largeur de fourche
- 120 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- collimaté
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 0.3 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre, revêtu
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensions
- 10 x 50 x 68 mm
- Largeur de fourche
- 30 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- collimaté
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 0.3 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre, revêtu
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensions
- 10 x 100 x 88 mm
- Largeur de fourche
- 80 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- collimaté
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 0.3 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre, revêtu
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensions
- 10 x 70 x 88 mm
- Largeur de fourche
- 50 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- collimaté
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 0.3 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre, revêtu
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Fourche BGL en version infrarouge
- Dimensions
- 10 x 70 x 88 mm
- Largeur de fourche
- 50 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Infrarouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 2.5 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre, revêtu
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensions
- 10 x 30 x 54 mm
- Largeur de fourche
- 10 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Infrarouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 2 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensions
- 10 x 40 x 58 mm
- Largeur de fourche
- 20 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Infrarouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 1.5 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensions
- 10 x 240 x 153 mm
- Largeur de fourche
- 220 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Infrarouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 2.5 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre, revêtu
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensions
- 10 x 25 x 54 mm
- Largeur de fourche
- 5 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Infrarouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 1.7 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensions
- 10 x 140 x 93 mm
- Largeur de fourche
- 120 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Infrarouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 2.5 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre, revêtu
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensions
- 10 x 200 x 153 mm
- Largeur de fourche
- 180 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Infrarouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 2 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre, revêtu
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensions
- 10 x 100 x 88 mm
- Largeur de fourche
- 80 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Infrarouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 2.5 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre, revêtu
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensions
- 10 x 50 x 68 mm
- Largeur de fourche
- 30 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principe de fonctionnement
- Barrage optique à fourche
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Infrarouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 2.5 mm Sortie lumière
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6 - Face sensible, matériau
- Verre, revêtu
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Avantages des fourches optiques
-
Flexibilité : Polyvalence pour répondre aux différentes applications grâce à un grand choix de tailles et de types de lumière.
-
Haute précision : Détection des objets, même les plus petits et les plus transparents, avec une précision et une répétabilité maximales.
-
Multiples possibilités d'application : Idéal pour la détection des bords, des trous et des fentes ainsi que dans les processus d'emballage, d'impression et d'assemblage.
-
Fiabilité : Performances stables même dans des conditions environnementales difficiles, robustes face aux vibrations et aux contraintes mécaniques.
-
Sans entretien : L'absence de pièces mobiles signifie moins d'usure et une maintenance réduite pour une durée de vie plus longue.
-
Haute immunité aux interférences : Insensible à la lumière ambiante et aux interférences électromagnétiques.
Applications et cas d'utilisation
Contrôle de présence
Détection et comptage d'objets
Surveillance du flux de marchandises sur les convoyeurs
Contrôle d'accumulation sur les unités d'alimentation
Contrôle des flux dans les usines de remplissage
Positionnement (position finale uniquement)
Contrôle de la taille
Détection du déséquilibre dans les pièces en rotation
Détection de films fins et de fils métalliques
Mesure de la vitesse
Quel type de lumière utiliser et quand ?
-
Lumière rouge
Produit polyvalent et particulièrement facile à mettre en service grâce à sa bonne visibilité.
-
Lumière infrarouge
Est invisible à l'oeil nu, cette technologie augmente la fiabilité et minimise les perturbations dues à la lumière ambiante. Son utilisation est recommandée dans les environnements très pollués.
-
Laser
Offrent les meilleurs résultats pour un positionnement précis et la détection de mouvements rapides.
-
Longueur d'onde spéciale
Pour détecter un liquide contenant de l'eau ou autres liquides, le verre ou le substrat
Downloads
-
Set for the future with IO-Link technology
-
BGL entry series – new generation of basic fork sensors
-
The Comprehensive Portfolio of New Generation Fork Sensors