Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Changements de format plus rapides grâce à l'IO-Link, à la RFID et aux indicateurs de position numériques

Temps de changement de format réduits jusqu'à 30 % et moins d'erreurs de réglages

Plus rapide, plus économique et plus sûr avec le GCS de Balluff

Secteur : Industrie de l'emballage | Client : Leader mondial dans la fabrication de produits agroalimentaires

Un leader mondial de l'industrie agroalimentaire cherchait à améliorer son efficacité de production et la disponibilité de ses machines. Après avoir évalué différentes solutions, l'entreprise a mis en œuvre une combinaison des technologies RFID, SmartLight et IO-Link proposées par Balluff sur une étiqueteuse de boîtes de café afin de permettre des changements de format plus rapides et plus fiables.


Situation

La machine traite cinq tailles de boîtes différentes, de la plus petite (400 g) à la plus grande (1700 g). Les différences de taille considérables font du changement de format un véritable défi, en particulier lors du passage des petites aux grandes boîtes. 

Cette ligne de production, soumise à une forte demande commerciale, nécessite un fonctionnement 24 heures sur 24. La machine, avec ses douze points de changement de format, constituait un point critique lors des transitions, rendant indispensable la réduction des temps d'arrêt pour répondre à la demande.

Défi

Le principal défi consistait à réduire les temps d'arrêt liés aux changements de format et à optimiser la montée en puissance de la ligne de production après chaque changement. Chaque minute gagnée peut être consacrée à une production à plus forte valeur ajoutée. Il était également possible de réduire les besoins en formation et en personnel expérimenté. En effet, les personnes compétentes et qualifiées sont rares et plus coûteuses.

L'enjeu global était d'accroître la productivité et la rentabilité de cette ligne afin de produire plus et de façon plus économique.

La technologie Balluff en action

Pour optimiser le processus, le client a mis en œuvre une combinaison de solutions RFID, d’afficheurs de position numériques, de SmartLights et d’'autres composants IO-Link proposés pas Balluff.

La technologie RFID identifie automatiquement les pièces et outillages adaptés au format avant le démarrage de la production, garantissant ainsi que la machine est correctement configurée pour le format de boîte sélectionné. Les afficheurs de position numériques et les SmartLights Balluff guident les opérateurs pas à pas tout au long du processus de changement d’équipement grâce à des instructions visuelles claires. La technologie IO-Link permet une communication transparente entre les capteurs, les actionneurs et l'automate, garantissant des réglages optimums et assurant une visibilité parfaite de l'état de la machine.

Résultats

Impacts immédiats :

  • Jusqu’à 30 % de réduction des temps de changement d’équipement grâce à une plus grande transparence lors de la configuration et à une vérification plus rapide des réglages de la machine.

  • Environ 50 % de réduction des erreurs liées à la mise en place grâce à la vérification des formats assistée par RFID.

  • Jusqu’à 25 % de réduction des besoins en formation des opérateurs grâce à des indications d'état intuitifs ainsi qu'à une vérification simplifiée des réglages affichés par les indicateurs de position numériques et les SmartLights.

  • Amélioration de la qualité des produits et sécurité accrue des processus grâce à des réglages machine vérifiés et à un retour d’information en temps réel provenant des appareils IO-Link.

  • Disponibilité accrue des machines et amélioration du taux de disponibilité global des équipements (OEE).

Avantages pour le client

Ce qui était autrefois une tâche complexe et nécessitant de l'expérience est devenu un processus reproductible et extrêmement fiable. Les opérateurs peuvent désormais effectuer les changements de format plus rapidement et avec une plus grande assurance, tandis que les équipes de production bénéficient de moins d'erreurs, d'une qualité constante et de temps d'arrêt réduits.

En combinant la RFID pour l'identification du format, des indicateurs de position numériques pour un réglage précis de la machine, des SmartLights pour une visualisation claire de l'état de la machine et IO-Link pour une communication et des diagnostics transparents, le client a obtenu des changements de format plus courts, moins d'erreurs de réglage et une disponibilité accrue de la machine d'étiquetage des boîtes.

Remarque : Les pourcentages indiqués représentent les avantages typiques pour les clients pouvant être obtenus dans des applications d’emballage impliquant des processus de changement de format. Ils sont fournis à titre d’illustration et ne reposent pas sur des mesures issues d’une installation spécifique.

Produits

BIS01E2

Lecteurs RFID HF (13,56 MHz)

BNI00LK

SmartLight – Colonnes lumineuses à LED

BNI00L9

Maître IO-Link

BDG0291

Indicateurs de position numériques

BIS01E2

Lecteurs RFID HF (13,56 MHz)

Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
25 x 10 x 50 mm
Montage
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal
Forme d'antenne
ronde
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS, ABS-GF16
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP68
IP69K
Interface
IO-Link 1.1
Homologation / conformité
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
Plus de détails sur le produit
BNI00LK

SmartLight – Colonnes lumineuses à LED

Principe de fonctionnement
Voyant lumineux avec module sonore et lampe stroboscopique
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles
Segments, nombre max.
6
Couleurs prédéfinies
rouge
vert
jaune
bleu
Magenta
Cyan
blanc
orange
configurable
Visualisation d'état
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Volume sonore max.
95 dB
Possibilité de réglage
Display
Strobe light
Volume sonore
Fonction additionnelle
Extended mode
Dimensions
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
Matériau du boîtier
PC, transparent
PBT GF30
Fixation
Écrou M18x1
Température ambiante
-25...50 °C
Classe de protection
IP65
Vitesse de transmission
COM3 (230,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
5 ms
Données de processus IN
1 Byte
Données de processus OUT
24 bytes
Plus de détails sur le produit
BNI00L9

Maître IO-Link

Special characteristics
Washdown
Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
4 A
Affichage
non
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
Connexion (alimentation en tension OUT)
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
16 A
Courant total UA, actionneur
16 A
Matériau du boîtier
Plastique
Acier inoxydable, Inserts
Dimensions
68 x 38.3 x 226.2 mm
Température ambiante
-40...70 °C
Classe de protection
IP68
IP69K
Version IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
oui
Non fourni
Étiquette de marquage
Obturateur
Plus de détails sur le produit
BDG0291

Indicateurs de position numériques

Affichage
Afficheur numérique
12 characters
Type d'arbre
Arbre creux
Diamètre d'arbre
20 mm
Résolution rotative
14000 ppr
Fidélité de répétition
± 1 Inkrement
Écart de linéarité max.
±1°
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Vitesse de rotation max.
600 1/min
Interface
IO-Link 1.1
Matériau du boîtier
PA 12
Classe de protection
IP69K, IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Secondary features
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Plus de détails sur le produit
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?