Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Système de traitement d'images modulaire et extensible de manière flexible

Évolutivité facile grâce aux Smart Features

Évolutivité facile grâce aux Smart Features

Secteur d'activité :Contrôles de qualité dans la production automobile |Client :Quality Automation GmbH

Depuis sa création en 2000, Quality Automation GmbH est active dans les domaines de l'automatisation de la production et de la fabrication et assure dans le monde entier l'efficacité et la sécurité de la production en respectant les exigences de qualité les plus élevées. Des entreprises des secteurs de la médecine, de la consommation et de l'automobile font partie des clients de Quality Automation GmbH.


La situation

On attend d'un sous-traitant, surtout dans le domaine des grandes industries comme l'automobile par exemple, une qualité documentée et à cent pour cent, et ce trop souvent en combinaison avec une forte pression sur les prix. Dans la plupart des cas, cela n'est plus réalisable que par l'utilisation de la technique d'automatisation en combinaison avec le traitement industriel de l'image.

Le défi

Un client de Quality Automation, qui fabrique différents types de véhicules dans son usine, était à la recherche d'un système capable de contrôler divers critères dans la production de voitures particulières en fonction du type. Jusqu'à présent, les critères étaient contrôlés par les opérateurs de la ligne et, selon l'équipe, il y avait des différences dans l'évaluation. Même à la fin d'une équipe, il était difficile pour les opérateurs de maintenir le niveau. Pour pouvoir décharger les opérateurs de la vérification des critères, le système automatisé doit d'abord lire un code-barres afin de déterminer le type de véhicule. Ensuite, il doit effectuer les contrôles de présence, les mesures et la reconnaissance des formes spécifiques au type. Il s'agit de répondre aux questions suivantes : Toutes les vis et tous les joints sont-ils présents ? Les câbles sont-ils montés avec la bonne couleur ? Les connecteurs sont-ils correctement raccordés ? Quelle est la position d'une bride spécifique par rapport au reste du véhicule ? Quelle est l'orientation des différents composants montés ? Le bon composant est-il monté ? Autant d'exigences et de questions variées qui nécessitent une personnalisation accrue.

La solution

Grâce à deux systèmes de traitement d'images, le client a atteint un niveau élevé et constant en matière d'assurance qualité. Les données déterminées par les systèmes de traitement d'images ainsi que les images des défauts sont enregistrées dans un système maître. Une documentation complète des critères contrôlés est ainsi garantie et les erreurs peuvent encore être analysées longtemps après que le véhicule a quitté la ligne. L'évolutivité du système de traitement d'images permet au client d'étendre ultérieurement l'assurance qualité à d'autres domaines. L'extension ne se limite pas au nombre de caméras industrielles utilisées. Le système modulaire de caméras industrielles de Balluff permet à Quality Automation de réaliser jusqu'à 80 000 combinaisons de caméras industrielles différentes grâce à la multitude de capteurs, filtres, supports d'objectifs, interfaces, types de boîtiers et classes de protection différents. Ainsi, la caméra industrielle appropriée est disponible pour chaque application possible.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Le premier système pour le contrôle de présence possède six caméras industrielles, tandis que le deuxième système pour les mesures et la reconnaissance des formes en possède neuf. Chaque caméra industrielle capture une caractéristique à contrôler. Les deux systèmes de traitement d'images reçoivent d'un système maître les informations concernant le type de véhicule à contrôler.

En conséquence, les valeurs limites nécessaires sont également envoyées aux systèmes de traitement d'images. Les caractéristiques sont contrôlées par les systèmes de traitement d'images et les résultats sont visualisés sur un écran de surveillance aux positions de contrôle.

L'opérateur de l'installation a alors la possibilité de corriger les problèmes détectés et de les faire contrôler à nouveau par les systèmes de traitement d'images.


Les avantages

Quelles sont les principales caractéristiques de votre application ?

  • FGPA (Field Programmable Gate Array)
  • 64 Mo de mémoire d'image
  • Connexions adaptées à l'industrie
  • Fonctionnalité intelligente : SmartFrameRecall
  • Fonctionnalité intelligente : Frein de bande passante


Les produits

Quality Automation mise sur la série Gigabit Ethernet pour ses systèmes de traitement d'images modulairesBVS CA-GX0 - Industrial PoEqui, avec ses connexions vissables et adaptées à l'industrie, est parfaitement équipée pour être utilisée dans des environnements difficiles et qui, avec son FPGA et sa mémoire d'images, dispose des Smart Features nécessaires.

Recommandations

La combinaison de la mémoire d'images et des Smart Features comme le frein de bande passante ou le SmartFrameRecall garantit le fonctionnement sûr de plusieurs caméras industrielles dans un système sans perte d'images.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?