Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Capteurs à codage magnétique BML spécifiques aux clients

Très précis, robustes et rapides : nos capteurs à codage magnétique ont été conçus pour le positionnement précis et la détection de vitesse dans des applications très dynamiques. Avec différentes possibilités au-delà du standard, nous vous fournissons la meilleure solution pour votre tâche spécifique :

  • adaptation à une taille minimale
  • formes de boîtiers individuelles
  • adaptation flexible du câblage
  • adaptation individuelle des interfaces
  • systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique spécifiques au client

Exemples de solutions personnalisées avec des capteurs à codage magnétique :

Adaptation parfaite des cibles magnétiques aux solutions single-chip

Nous proposons une gamme complète de cibles spécialement conçues pour les puces iC-Haus iC-MU, iC-MU150 et iC-MU200 pour la mesure angulaire absolue. Les cibles magnétiques extrêmement plates peuvent être fixées sur l'arbre avec une grande précision et offrent la meilleure précision de système possible dans leur catégorie, indépendamment de la concurrence.

Vous pouvez choisir parmi le standard de diamètre extérieur minimal de 17 mm à maximal de 85 mm. Nous nous ferons un plaisir de procéder à des adaptations mécaniques à des géométries spéciales sur demande et en fonction du nombre de pièces.

Des solutions individuelles pour des applications hautement dynamiques

Les systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique de Balluff servent au positionnement précis d'applications hautement dynamiques, par exemple de robots dans des automates pharmaceutiques. Des accélérations quasiment illimitées et des vitesses de déplacement extrêmement élevées sont possibles sans perte de précision.

Un grand choix de variantes de capteurs et de codages permet une optimisation en fonction de vos conditions spécifiques. Grâce à des précisions de système allant jusqu'à +-5 μm et des résolutions allant jusqu'à 0,5 μm ainsi qu'à l'adaptation possible à des conditions de montage étroites, vous pouvez intégrer ces petits systèmes de mesure robustes dans les applications les plus diverses.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?