Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Produits RFID spécifiques aux clients BIS

Balluff est synonyme de plus de 30 ans d'expérience RFID, où le développement et la pratique vont depuis toujours de pair. Sur la base de ce savoir-faire, nous pouvons également proposer des solutions spécifiques aux clients :

  • adaptation aux exigences de taille avec des géométries de boîtier et des matériaux de boîtier spéciaux
  • Adaptation du boîtier et possibilités de fixation individuelles
  • Adaptation du matériau du boîtier pour des conditions environnementales spéciales
  • Adaptation flexible du câblage et des connecteurs.

Les modifications apportées aux supports de données ou aux têtes de lecture-écriture en sont des exemples typiques :

(1) Supports de données :Si nécessaire, nous réalisons une géométrie de boîtier spéciale avec des trous de vis positionnés individuellement pour la fixation de l'étiquette. Le matériau du boîtier peut également être adapté à vos exigences et être réalisé en PEEK, par exemple, pour une utilisation avec des liquides agressifs.

(2) Têtes de lecture-écriture :Il n'est pas rare qu'une solution initialement spécifique au client fasse ses preuves pour d'autres cas d'application. C'est le cas par exemple de notre tête de lecture-écriture BIS00PA : conçue à l'origine pour les espaces restreints d'une application d'usinage des métaux, elle est devenue entre-temps un "quasi-standard" pour des situations de montage spéciales similaires.

Si nécessaire, nous concevons des têtes de lecture-écriture avec un boîtier en acier inoxydable et en PEEK, par exemple, pour répondre à des exigences élevées en matière d'hygiène. En option, il est possible d'intégrer des fonctionnalités de sécurité par protection par mot de passe pour l'étiquette, la tête de lecture-écriture et l'unité d'analyse.

(3) Tête de lecture hybride :Un autre exemple de la manière dont nous intégrons les exigences spécifiques du client dans le développement d'un produit est une tête de lecture hybride qui supporte deux fréquences RFID : Dans ce cas, deux bobines ont été intégrées dans un boîtier afin de permettre au client d'utiliser deux normes RFID différentes avec une grande flexibilité. Les signaux des bobines sont transmis à l'unité d'évaluation via deux connecteurs séparés.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?