Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Amortissement électronique de la position finale

Amortissement électronique de la position finale

Les capteurs de distance inductifs haute pression Balluff mesurent le dernier millimètre jusqu'à la butée avec une grande précision. Leur signal analogique de 0 à 10 V est idéal pour l'amortissement électronique des positions finales. Les capteurs sont très faciles à intégrer, ce qui garantit une surveillance fiable de la position des vannes. L'élément de commande conique étend la plage de mesure, ce qui vous offre une grande flexibilité lors du montage.

Les particularités

  • Signal analogique 0…10 V
  • Excellente possibilité d'intégration
  • Résistants à la pression jusqu'à 500 bar

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?