Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Architecture de contrôle/commande dans le domaine de l'emballage secondaire

EMBALLAGES SECONDAIRES

Dans les machines d'emballage modernes, l'architecture de commande influe considérablement sur les performances, la flexibilité et l'évolutivité à long terme. Le câblage point à point traditionnel et les interfaces mixtes complexifient le système, allongent les délais de mise en service et augmentent le risque d'erreurs.

Une architecture de contrôle basée sur IO-Link fournit une couche de communication numérique standardisée entre les capteurs, les actionneurs et le système de contrôle. En remplaçant le câblage complexe par des dispositifs intelligents et paramétrables et une communication unifiée, IO-Link permet une architecture machine cohérente pour les opérations de conditionnement secondaire. Les données en temps réel, les diagnostics et la paramétrisation contribuent à réduire le temps de mise en service, à améliorer la disponibilité des machines et à faciliter les stratégies de maintenance prédictive.

Principaux avantages

  • Conception et câblage des machines simplifiés
    L'IO-Link remplace de nombreuses connexions individuelles par des câbles M12 standardisés, ce qui réduit les efforts de câblage, le temps d’installation et les sources d’erreurs potentielles.

  • Mise en service et changement de format plus rapides
    Les paramètres des capteurs peuvent être définis, stockés et restaurés numériquement via IO‑Link, permettant un remplacement rapide des appareils et des changements de format basés sur des recettes sans réglage manuel.

  • Architecture uniforme et évolutive
    Une interface IO-Link standardisée permet aux machines d'entrée de gamme et aux machines avancées de partager le même concept de contrôle, simplifiant ainsi l'ingénierie et prenant en charge les futures mises à niveau.

  • Diagnostics avancés et transparents
    L'accès continu aux données des capteurs et aux informations de diagnostic permet un dépannage plus rapide, une meilleure stabilité des processus et constitue la base de stratégies de maintenance prédictive.

  • Amélioration de l’OEE et de la durée de vie
    La réduction des temps d'arrêt, des temps de changement des séries et une exploitation fondée sur les données contribuent directement à une amélioration du taux de rendement global (OEE) et à une diminution du temps d'amortissement des installations.

BNI00L3

Modules réseau multiprotocoles

BNI007Z

Répartiteurs IO-Link

BNI004L

Répartiteurs IO-Link

BNI00KJ

Modules réseau multiprotocoles

BNI00L3

Modules réseau multiprotocoles

BNI00L4

Répartiteurs IO-Link

BNI00L3

Modules réseau multiprotocoles

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
2 A
Affichage
non
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
Connexion (alimentation en tension OUT)
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
16 A
Courant total UA, actionneur
16 A
Matériau du boîtier
Plastique
Acier inoxydable, Inserts
Dimensions
68 x 38.3 x 226.2 mm
Température ambiante
-40...70 °C
Classe de protection
IP68
IP69K
Version IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
oui
Fourniture
Bande de mise à la terre
Vis M4x6
Non fourni
Étiquette de marquage
Obturateur
Plus de détails sur le produit
BNI007Z

Répartiteurs IO-Link

Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Port d'extension
oui
Courant total US, capteur
4 A
Courant de commut.
16x 350 mA
Courant total UA, actionneur
4 A
Matériau du boîtier
PA, transparent
Dimensions
50 x 30.8 x 115 mm
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67, Etat vissé
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
3.5 ms
Données de processus IN
2 Byte
Données de processus OUT
2 Byte
Plus de détails sur le produit
BNI004L

Répartiteurs IO-Link

Interface
IO-Link 1.0
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
Bornes à vis/fiche, 4-pôles
Connexion (alimentation en tension IN)
Bornes à vis/fiche
Connexion emplacements
Bornes à vis/fiche
Entrées numériques
16x PNP, type 2
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
1.0 A
Courant de commut.
16x 350 mA
Courant total UA, actionneur
1.6 A
Matériau du boîtier
PA 6.6, UL94V-0
Dimensions
79 x 33.6 x 84 mm
Température ambiante
-20...50 °C
Classe de protection
IP20
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
12 ms
Données de processus IN
2 Byte
Données de processus OUT
2 Byte
Plus de détails sur le produit
BNI00KJ

Modules réseau multiprotocoles

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A (4x) + Type B (4x)
Courant de sortie max.
4 A
Affichage
non
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
Connexion (alimentation en tension OUT)
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
12x PNP, type 3
Sorties numériques
12x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
16 A
Courant total UA, actionneur
16 A
Matériau du boîtier
Plastique
Acier inoxydable, Inserts
Dimensions
68 x 38.3 x 226.2 mm
Température ambiante
-40...70 °C
Classe de protection
IP68
IP69K
Version IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
oui
Fourniture
Bande de mise à la terre
Vis M4x6
Non fourni
Étiquette de marquage
Obturateur
Plus de détails sur le produit
BNI00L3

Modules réseau multiprotocoles

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
2 A
Affichage
non
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
Connexion (alimentation en tension OUT)
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
16 A
Courant total UA, actionneur
16 A
Matériau du boîtier
Plastique
Acier inoxydable, Inserts
Dimensions
68 x 38.3 x 226.2 mm
Température ambiante
-40...70 °C
Classe de protection
IP68
IP69K
Version IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
oui
Fourniture
Bande de mise à la terre
Vis M4x6
Non fourni
Étiquette de marquage
Obturateur
Plus de détails sur le produit
BNI00L4

Répartiteurs IO-Link

Interface
IO-Link 1.1.4
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
PNP: Yes, NPN: No
Port d'extension
oui
Surveillance individuelle des canaux
oui
Fonction additionnelle
Vibration
Internal temperature
Découverte des appareils
Courant total US, capteur
2 A
Courant de commut.
16x 2 A
Courant total UA, actionneur
4 A
Matériau du boîtier
PBT GF30
inserts : acier inoxydable, 1.4404
Dimensions
68 x 38.3 x 183.5 mm
Température ambiante
-25...60 °C
Classe de protection
IP67, Etat vissé
Vitesse de transmission
COM3 (230,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
2 ms
Données de processus IN
12 Byte
Données de processus OUT
2 Byte
Secondary features
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Plus de détails sur le produit

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?