Black Line - Modules réseau dans un boîtier en plastique robuste pour des applications polyvalentes
OPC UA
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI XG5-538-0B5-R067 | BNI XG5-538-1B5-Z067 | |
|
804.43 CAD
Prix de catalogue
|
899.50 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Interface | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Interface IIoT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Interfaces supplémentaires | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe port | Type A (4x) + Type B (4x) | Type A (4x) + Type B (4x) |
| Courant de sortie max. | 4 A | 4 A |
| Affichage | non | oui |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé |
| Connexion (COM 2) | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé |
| Connexion (alimentation en tension IN) | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé |
| Connexion (alimentation en tension OUT) | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé |
| Connexion emplacements | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Entrées numériques | 12x PNP, type 3 | 12x PNP, type 3 |
| Sorties numériques | 12x PNP | 12x PNP |
| Entrées/sorties configurables | oui | oui |
| Courant total US, capteur | 16 A | 16 A |
| Courant total UA, actionneur | 16 A | 16 A |
| Matériau du boîtier |
Plastique Acier inoxydable, Inserts |
Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Dimensions | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Température ambiante | -40...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de protection |
IP68 IP69K |
IP67 |
| Version IO-Link | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | oui | oui |
| Fourniture |
Bande de mise à la terre Vis M4x6 |
Bande de mise à la terre Vis M4x6 |
| Non fourni |
Étiquette de marquage Obturateur |
Étiquette de marquage Obturateur |
Level up your Networking avec les maîtres IO-Link de Black Line
Votre premier choix pour l'automatisation
La mise en réseau industrielle repensée
Le portefeuille de réseaux élargi de Balluff établit de nouvelles normes en matière de convivialité et d'accès rapide au produit adapté à vos exigences. Ce qui reste, c'est ce qui est bon : les produits Balluff, synonymes de qualité, d'innovation et de fiabilité.
Découvrez nos lignes de produits Black, Silver, Washdown et Safe Line, qui offrent une sélection particulièrement rapide de nos composants réseau. Choisissez parmi trois classes de performance la solution qui vous convient le mieux.