Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Détection d'étiquettes

EMBALLAGES PRIMAIRES

Une détection fiable des marques de contraste imprimées est essentielle pour un positionnement précis des étiquettes lors des processus d'emballage primaire, même sur des étiqueteuses à grande vitesse. Les variations de conception, de couleur, de matériau ou de vitesse de la machine peuvent facilement entraîner des détections manquées, un positionnement incorrect des étiquettes et une augmentation des rebuts.

Un capteur de contraste surveille en continu la bande d’étiquettes en mouvement et détecte de manière fiable la différence de contraste entre le repère et son arrière-plan. Le signal rapide et stable qui en résulte déclenche, au moment précis, la distribution, la découpe ou la pose de l’étiquette. Cela garantit une précision d’étiquetage constante, des changements de format plus rapides, un fonctionnement stable à grande vitesse, une réduction des temps d’arrêt et une amélioration du taux de rendement global (OEE) des machines d’emballage.

Principaux avantages

  • Positionnement précis et répétable des étiquettes
    La détection fiable des repères assure le positionnement au bon endroit de l'étiquette, ce qui réduit au minimum les désalignements, les rebuts et les retouches.

  • Performances stables à grande vitesse
    Des temps de réponse rapides permettent un fonctionnement fiable sur les étiqueteuses modernes à très haut débit, sans détection manquée ni écart de synchronisation.

  • Détection sûre sur matériaux difficiles.
    La détection basée sur le contraste fournit des signaux stables même sur des films brillants, des supports imprimés ou des étiquettes à faible contraste, évitant ainsi les déclenchements intempestifs et les arrêts imprévus.

  • Changements de format rapides et flexibles.
    L'adaptation aisée à différents repères, couleurs et mises en page d'étiquettes réduit le temps de réglage et facilite les changements fréquents de produits.

  • Amélioration du taux de rendement global (OEE) et de la fiabilité des processus
    Moins d’erreurs d’étiquetage, moins de déchets et une réduction des temps d’arrêt imprévus contribuent directement à une productivité accrue et à des performances d’emballage plus prévisibles.

BFS000N

Capteurs de couleur

BGL002L

Fourches optiques et fourches en L

BGL0035

Fourches optiques et fourches en L

BKT0016

Capteurs de contraste

BKT0018

Capteurs de contraste

BFS000N

Capteurs de couleur

Série
6K
Dimensions
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Principe de fonctionnement
Détecteur de couleur
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique
Caractéristique faisceau
focalisé
Type de lumière
LED RGB
Taille du spot lumineux
1 x 5 mm à 12 mm
Portée
9...15 mm
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit
BGL002L

Fourches optiques et fourches en L

Série
21
Dimensions
20 x 26 x 90 mm
Largeur de fourche
2 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Barrage optique à fourche
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
Infrarouge
Taille du spot lumineux
0.5 x 4 mm Sortie lumière
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Face sensible, matériau
Verre
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Plus de détails sur le produit
BGL0035

Fourches optiques et fourches en L

Série
C
Dimensions
18 x 80 x 93.5 mm
Largeur de fourche
30 mm
Interface
IO-Link
Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Barrage optique à fourche
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Particularité optique
Bande lumineuse
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
3 x 28 mm Sortie lumière
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Plus de détails sur le produit
BKT0016

Capteurs de contraste

Série
6K
Dimensions
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Principe de fonctionnement
Détecteur de contraste
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, focalisé
Type de lumière
LED RGB
Taille du spot lumineux
1 x 4 mm à 12 mm
Portée
9...15 mm
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit
BKT0018

Capteurs de contraste

Série
6K
Dimensions
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Principe de fonctionnement
Détecteur de contraste
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, focalisé
Type de lumière
LED RGB
Taille du spot lumineux
1 x 4 mm à 12 mm
Portée
9...15 mm
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?