Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Détection de la position du piston dans les cylindres du serrage

Détection de la position du piston dans les cylindres de serrage

Pour surveiller la position de serrage du piston hydraulique sur les pinces pivotantes, il est préférable d'utiliser des capteurs inductifs résistants à la haute pression. Grâce à leur principe de mesure inductif, ils détectent de manière fiable la position sur les blocs-cylindres. Grâce au grand nombre de variantes de ces capteurs robustes, même les exigences particulières peuvent être facilement résolues.

Les particularités

  • résistant à la pression jusqu'à 500 bar
  • exceptionnellement résistant grâce à un boîtier résistant aux fluides
  • utilisation multiple en raison des différents diamètres de boîtier et tailles de filetage

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?