Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Détection de la position finale de la course du vérin

Détection de la position finale de la course du vérin

Les capteurs inductifs résistants à la haute pression sont une norme établie pour la surveillance de la position finale de vérins hydrauliques. Ces capteurs détectent sans contact et sans usure les positions finale de la course dans le vérin hydraulique. Si vous réglez l'amortissement des positions finales avec le capteur, la fiabilité de l'axe peut être considérablement augmentée. Afin d'être en mesure de faire face à des forces importantes même lorsque l'espace est limité, nous pouvons vous fournir des capteurs M5 et M8 résistants aux hautes pressions pour un espace de montage limité.

Les particularités

  • Standard fiable jusqu'à 500 bar
  • pour toutes tailles de vérin et de vanne – modèles de M5 à M16

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?