Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Grue mobile : Surveillance de la position finale des supports de grue mobile

Grue mobile : surveillance de la position finale des supports de grue mobile

Nos capteurs inductifs sont parfaitement appropriés pour contrôler les supports amovibles de la grue mobile. Ils surveillent la position finale des vérins hydrauliques verticaux et garantissent ainsi que le support peut uniquement être rentré et sorti lorsque le pied à plateau se trouve en position de parcage.

Les particularités

  • Résistance à la haute pression jusqu'à 500 bar
  • Certificats internationaux : CE, cULus, EAC, WEEE
  • Classe de protection élevée IP68

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?