Identifier visuellement les éléments semi-finis
IdentSensors BVS
Notre IdentSensor, facile à utiliser via un navigateur courant, convient parfaitement pour identifier les pièces livrées pour différents modèles de véhicules sur les chaînes de montage. Il vérifie avec précision tous les codes 1D et 2D courants, par exemple sur les pare-chocs ou les arbres, et garantit que les bonnes pièces semi-finies sont montées.
Les particularités
- Lecture précise et fiable des codes à barres, des codes 2D et des codes DMC.
- interface IO-Link
- interfaces de données IIoT supplémentaires : MQTT et API REST
- Partie du système SAMS (Smart Automation and Monitoring System)
Produits recommandés pour une reconnaissance fiable des codes
Capteurs d'identification fixes
- Utilisation
- Code Identification
- Codes à barres
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - Codes 2D
-
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code - Résolution de l'image
- 0.4 MP (752 x 480 pixels)
- Distance de lecture
-
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm - Portée min.
- 50 mm
- Emetteur de lumière, éclairage
- LED red
- Interface
- USB
- Dimensions
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Classe de protection
- IP65
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
Éclairages annulaires
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m
- Version
- Éclairage annulaire
- Dimensions
- Ø 116 x 20.5 mm
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Consommation de courant max.
- 830 mA, 1370 mA (mode Boost)
- Mode de fonctionnement
-
Normal (fonctionnement continu)
Boost (fonctionnement continu avec refroidissement) - Entrées numériques
- Déclencheur
- Matériau
-
Aluminium anodisé, noir
Verre - Surface lumineuse
- Ø 100 mm/Ø 60 mm
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Longueur d'onde
- 617 nm
- Intensité lumineuse (0,1 m)
-
19000 Lux
32500 Lux (Boost mode) - Angle de réflexion
- 30 °
- Température ambiante
- -10...55 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE - Classe de protection
- IP54
Éclairages d'arrière-plan
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m
- Version
- Rétroéclairage
- Dimensions
- 80 x 9.5 x 105 mm
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Consommation de courant max.
- 250 mA
- Mode de fonctionnement
- Normal (fonctionnement continu)
- Entrées numériques
- Déclencheur
- Matériau
-
Aluminium anodisé, noir
Verre
PMMA - Surface lumineuse
- 50 x 50 mm
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Longueur d'onde
- 617 nm
- Intensité lumineuse (0,1 m)
- 1250 Lux
- Angle de réflexion
- 42 ° x 42 °
- Température ambiante
- -10...55 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE - Classe de protection
- IP54
Capteurs d'identification fixes avec interface IO-Link
- Utilisation
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - Codes à barres
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - Codes 2D
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Résolution de l'image
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- Distance focale
- 9.6 mm
- Portée min.
- 50 mm
- Champ visuel
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Emetteur de lumière, éclairage
-
LED white
LED red - Interface
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Dimensions
- 56 x 56 x 59 mm
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Éclairages linéaires
- Raccordement
- Connecteur, M5x0,5-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m
- Version
- Éclairage linéaire
- Dimensions
- 13 x 18 x 200 mm
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Consommation de courant max.
- 290 mA, 710 mA (mode Boost)
- Mode de fonctionnement
-
Normal (fonctionnement continu)
Boost (fonctionnement continu avec refroidissement) - Entrées numériques
- Déclencheur
- Matériau
-
Aluminium anodisé, noir
Verre - Surface lumineuse
- 195 x 10 mm
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Longueur d'onde
- 617 nm
- Intensité lumineuse (0,1 m)
-
7150 Lux
15100 Lux (Boost mode) - Angle de réflexion
- 115 ° x 35 °
- Température ambiante
- -10...55 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE - Classe de protection
- IP54
Autres exemples d'applications dans le domaine de la robotique
Découvrir d'autres thèmes
Sujets connexes
Downloads
-
Balluff dans l‘industrie automobile
-
Industry brochure industrial robotics